No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-sdu-ac-b

UPS para riel tipo DIN SolaHD™ SDU serie AC-B

Descripción del producto

El UPS para montaje en riel tipo DIN, serie SDU AC-B combina un diseño compacto líder en la industria con un amplio rango de temperatura de funcionamiento y opciones de instalación únicas. La serie SDU-B ofrece protección económica contra impulsos dañinos e interrupciones de alimentación. Estas unidades incluyen terminaciones de tornillos fáciles de cablear para dispositivos críticos que necesitan respaldo de batería, como los sistemas de control basados en computadoras.

Productos

Search
1-10 de 11 resultados para Products
:
Capacidad (VA/W)
SDU 500B(-5): 500/300; SDU 850B(-5): 850/510
Voltaje de entrada
SDU 500B/850B: 120 VCA; SDU 500B-5/850B-5: 230 VCA
Tiempo de refuerzo típico (minutos, carga completa)
SDU 500B(-5): 4:20; SDU 850B(-5): 1:30
Ruido audible
<40 dBA (a más de 1 metro de la superficie)
Hertz
50 o 60 Hz
Rango del voltaje nominal
120 o 230 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +50 °C
Rango de voltaje de salida
120 o 230 VCA (onda sinusoidal simulada)
Montaje
Montaje en riel DIN TS35/7,5 o TS35/15 o montado en chasis

Características

  • Cumple con la normativa de cRUus, CE, RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones y con la normativa de ODVA
  • Diseño industrial compacto y liviano
  • Puerto de comunicaciones para protocolos Ethernet industriales opcionales o tarjetas de comunicación discretas
  • Puerto de comunicación USB
  • Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento y capacidad de inicio frío
  • Capacidades de encendido/apagado remoto
  • Salida de onda sinusoidal simulada
  • Se incluyen software y cables para una fácil instalación
  • Soportes de montaje en panel/pared (opcionales)

Documentos y dibujos