AVENTICS-P-S4K4U-C-S4K6U-C

Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea para aplicaciones industriales series S4K4U-C 6 kVA y S4K6U-C 10 kVA de SolaHD™.

Descripción del producto

Los UPS en línea para aplicaciones industriales S4K4U-C 6 kVA y S4K6U-C 10 kVA son los primeros sistemas de alimentación ininterrumpida industriales verdaderamente en línea que proporcionan voltaje de salida flexible, un interruptor de bypass de mantenimiento integrado y baterías internas, todo en un alojamiento delgado de 4U (7,0 in) o 6U (10,5 in). Tienen una topología de conversión doble para proporcionar lo mejor en protección contra una gran variedad de problemas de alimentación potenciales.

c-ul-us-listed
fcc-approved
energy-star

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Capacidad (VA/W)
6000/4800, 10000/9000
Tiempo de refuerzo típico (minutos, carga completa/media)
Batería interna 6000/4800: 4/13; 10000/9000: 5/14
Ruido audible
<55 dBA @ 3,2 ft en la parte posterior; <50 dBA @ 3,2 ft en la parte frontal/laterales
Hertz
50 o 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120/208 VCA a 120 °C
Rango del voltaje nominal
120/208 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +40 °C
Rango de voltaje de salida
120/208 VCA

Características

  • cULus, Comisión Federal de Comunicaciones
  • Verdadera topología de conversión doble. Módulo de baterías internas fácilmente reemplazable que el usuario puede reemplazar.
  • Factor de alimentación más elevado de 0,80 (6 kVA) y 0,90 (10 kVA). Detección automática de frecuencia (60 o 50 Hz)
  • Ambos modelos ofrecen 208/120 V o 240/120 V
  • Configurable como un modelo de torre o rack de montaje. Instalación fácil en un rack de 18 in a 32 in de profundidad con un kit de rack de montaje n.º SRS1832
  • La mayor densidad, 6 k VA en solamente 4U y 10 k VA en solamente 6U de espacio del rack.
  • Incluye el interruptor de bypass de mantenimiento manual y automático.
  • El autodiagnóstico simplifica el mantenimiento y la resolución de problemas.
  • Apagado de emergencia remoto (REPO)

Documentos y dibujos