AVENTICS-P-HLF-P

Alimentador lineal serie HLF-P de AVENTICS™

Descripción del producto

Consiga una eficiencia y precisión inigualables con los alimentadores lineales HLF-P de AVENTICS, diseñados para optimizar sus sistemas de automatización. Estas soluciones innovadoras ofrecen un desempeño y una confiabilidad excepcionales y, de este modo, garantizan un funcionamiento sin problemas en entornos industriales. La serie HLF-P ofrece características avanzadas para un control preciso y una funcionalidad mejorada, lo que le permite lograr una precisión y productividad superiores en sus aplicaciones. Construidos con ingeniería avanzada AVENTICS y tecnología de vanguardia, los alimentadores lineales HLF-P son la elección perfecta para tareas de automatización exigentes. Eleve sus sistemas de automatización con AVENTICS y experimente un desempeño, confiabilidad y eficiencia inigualables en sus operaciones.

Características

  • Frecuencias de vibración más altas, de hasta 240 Hz, para un transporte aún más cuidadoso de las piezas
  • Sin ajuste mecánico de la frecuencia natural y, por tanto, no susceptible de sufrir interferencias
  • Mismas geometrías exteriores que la serie HLF-M

Documentos y dibujos