AVENTICS-P-EPS tera YZ

EPS tera YZ de AVENTICS™

Descripción del producto

Experimente una automatización superior con los actuadores eléctricos EPS tera YZ de AVENTICS. Diseñadas para ofrecer precisión y fiabilidad, ofrecen un desempeño excepcional en una amplia gama de aplicaciones industriales. Con una tecnología avanzada y una construcción robusta, los productos EPS tera YZ de AVENTICS garantizan un movimiento suave y preciso para sus necesidades de automatización. Su diseño compacto y sus opciones personalizables las hacen versátiles y fáciles de integrar en los sistemas existentes y, de este modo, mejoran la productividad y la eficacia generales. AVENTICS ofrece soluciones innovadoras que mejoran sus capacidades de automatización y proporcionan un funcionamiento fiable y sin problemas en entornos exigentes. Elija nuestros productos EPS tera YZ para obtener un rendimiento y una precisión inigualables en el accionamiento eléctrico.

Características

  • Fuerza máxima de hasta 1024 N
  • Para tiempos de ciclo más cortos con cargas útiles de hasta 20 kg
  • El sistema estándar más bajo de su clase, incluida la cadena energética

Documentos y dibujos