Válvula proporcional MotorFlowD ASCO™ serie 610

Descripción del producto

Motorflow D ASCO serie 610 es una válvula proporcional motorizada que es ideal para las aplicaciones donde no hay aire disponible. La válvula está diseñada para el control de flujo y tiene un controlador integral. Puede funcionar con una batería y tiene un bajo consumo de energía. Las aplicaciones típicas incluyen máquinas de moldeado por inyección de plástico, control de clima, hornos industriales y muchos más.

Actuador de válvula
Motorizada, Proporcional
Tubo / Talla orificio
1/4"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 1,73 a 5,19 Kv
Normas/regulaciones
IP65, RoHS, IEC 60529 (protección contra ingresos)
Entorno operativo
Interiores
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua

Características

  • Control preciso y confiable
  • Válvula deslizante, giratoria, plana, resistente al desgaste hecha de cerámicas de óxido
  • Ofrece ahorro de energía gracias a su bajo consumo
  • Operación fácil: el control digital permite modificar los parámetros a través del software
  • No le afecta la contaminación
  • (Opción) control de doble bucle (en cascada)
  • Vida útil prolongada de los componentes mecánicos