Asco-P-188

Electroválvulas ASCO™ serie 188

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO serie 188 están diseñadas para controlar el aire y los gases inertes, y también se pueden utilizar para controlar otras válvulas o cilindros. Su arquitectura compacta y bajo consumo de energía (1,3 W) las hacen ideales para dispositivos médicos portátiles tales como sistemas de terapia respiratoria, odontología y control de anestesia, además de analizadores de gases industriales. La capacidad de los modelos de gran velocidad de caudal supera a los productos de tamaño similar en el mercado.

Actuador de válvula
Eléctrico; eléctrico - enclavamiento
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, gas inerte; oxígeno
Tamaño de tubo/orificio
M5
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Caudal
Menos de 0,05 Cv
Tensión
12 CC; 24 CC - 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
0 – 8 bar
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP40

Características

  • El diseño compacto ahorra espacio y reduce el tiempo de montaje
  • Versión de 1 W disponible para mayor versatilidad
  • Las características estándar incluyen indicador visual LED y circuitos de protección eléctrica
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS

Documentos y dibujos