No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-12

Filtros, reguladores y lubricadores miniatura Numatics™ serie 12

Descripción del producto

La serie 12 de Numatics es una línea de filtros, reguladores y lubricantes neumáticos miniatura ideal para aplicaciones que necesitan de aire limpio en un espacio limitado. Los cuerpos anodizados negros y compactos están fabricados de aluminio liviano con la durabilidad para casi cualquier aplicación. Su alto caudal las hace adecuadas para usarlas en las industrias automotrices y de neumáticos, química, alimentos y bebidas, equipo médico, petróleo y gas. Numatics serie 12 viene en tamaños de 1/8 de pulgada o 1/4 de pulgada con roscas NPT, G o R.

Tamaño de tubería/puerto
1/8"; 1/4"
Entorno operativo
Interior; exterior

Características

  • Diseño compacto con características de caudal alto
  • Fácil de montar
  • Bajo costo, peso liviano, bajo perfil
  • Modificación OEM disponible
  • Se puede instalar como modular o individual
  • Variedad de cubas y purgas
  • Corte disponible, bloque de derivación disponible
  • Cabezas de aluminio anodizadas negras
  • Roscas NPT, G o R, 1/8 o 1/4

Documentos y dibujos