No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-Machine Works

AMS Machine Works

Descripción del producto

La gestión de activos y monitorización de la condición se simplifican con el AMS Machine Works. Este software empodera a los analistas de vibraciones, los ingenieros de confiabilidad y los técnicos de mantenimiento para que puedan monitorizar, diagnosticar y resolver problemas mecánicos fácilmente en activos de producción rotativos como compresores, turbinas, bombas, ventiladores, sopladoras, cajas de engranajes, y otros antes de que afecten la producción o la calidad del lote.

El galardonado AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integrales y patentadas a fin de proporcionar una evaluación sencilla y precisa de la condición de la maquinaria.

Establezca una poderosa red de datos para la monitorización de la condición con datos de mediciones provenientes de la tecnología del AMS Machinery Health, como el:

  • AMS 2140 Machinery Health Analyzer,
  • AMS Wireless Vibration Monitor
  • AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter,
  • AMS Asset Monitor,
  • AMS 6500 ATG,
  • y soluciones de otros proveedores.
  • Versión
    1.8
    Sistema operativo
    Windows Server 2022 Standard o Datacenter
    Windows Server 2019 Standard o Datacenter
    Windows Server 2016 Standard o Datacenter
    Procesador
    Sistemas grandes y extragrandes: 3,2 GHz, procesador de 8 núcleos, Intel Xeon-escalable (Gold) o más rápido (recomendado)
    Sistemas pequeños y medianos: 2,4 GHz, procesador de 4 núcleos, Intel Xeon-escalable (Gold) o más rápido (mínimo)
    RAM
    Sistemas grandes y extragrandes: 64 GB
    Sistemas medianos: 32 GB
    Sistemas pequeños: 16 GB
    Espacio del disco
    1 TB (recomendado)
    500 GB (mínimo)
    100 GB (para la configuración inalámbrica únicamente)
    Navegadores
    Google Chrome (última versión)
    Microsoft Edge (última versión)

    Características

    • Videos tutoriales
      Instalación | Comenzar |Conmutador de aplicaciones | VibApp | Módulo de dispositivo de red

    • Herramientas de análisis de la vibración para diagnósticos de la condición de la maquinaria
    • Herramientas similares en una interfaz más intuitiva que permite una implementación más rápida
    • Es compatible con una variedad de tecnologías de monitorización de Emerson, entre las que se incluyen las siguientes:
      • AMS 2140 Machinery Health
      • AMS Wireless Vibration Monitor
      • AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter
      • AMS Asset Monitor
      • AMS 6500 ATG
    • El tablero de control intuitivo permite seguir las actividades diarias y la condición de la maquinaria de un vistazo
    • Usar en combinación con AMS Optics y Aspen Mtell®

    Documentos y dibujos