No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-A0324VO

Bajo costo A0324VO

Descripción del producto

Diseño básico económico con un cable de metal trenzado e integrado de 5 metros que ofrece protección adicional.

Sensibilidad (± 5 %)
4 mV/mm/s (101,6 mV/pulg/s)
Frecuencia resonante de montaje
18 000 Hz nominal
Rango de medición
± 150 mm/s (± 6 pulg/s)
Sensibilidad transversal
<5%
Intervalo de frecuencia (± 3dB)
1,5 a 4 000 Hz (90 a 240 000 cpm)
Temperatura de funcionamiento
-25 a 140 °C (-13 a 284 °F)
Límite de impacto
1 000 g pk

Características

  • Ideal para sistemas de protección del equipo
  • Disponible con protección adicional para el cable

Documentos y dibujos