Sistemas integrados para mesas de trabajo
Los sistemas ultrasónicos autónomos para la unión de plásticos de Branson ahorran espacio y simplifican la instalación y la operación.
Si tiene requisitos de producción bajos o es un recién llegado a la tecnología ultrasónica, los sistemas integrados de la serie 2000 de Branson para mesa de trabajo ofrecen una configuración conveniente y portátil. Mediante la combinación de un módulo de fuente de alimentación, controles de procesos y un soporte de soldadura en una unidad compacta para mesa de trabajo, el modelo 2000IW+ incluye controles digitales para mayor precisión y repetibilidad, además de un codificador lineal óptico para control de la distancia y tres salidas de potencia diferentes.
La serie IW+ puede soldar, remachar, insertar, estampar, soldar por puntos y separar termoplásticos, además de sellar telas sintéticas, películas y otros materiales delgados. Simple, rápida y eficiente, la serie IW+ incluye un codificador lineal óptico que brinda opciones de modo de tiempo, modo de distancia absoluta y modo por colapso de distancia.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.