Soldadura ultrasónica de plásticos
La línea de soluciones de soldadura de Emerson proporciona un sellado confiable incluso en las aplicaciones más sensibles y exigentes
Esta técnica de soldadura por ultrasonido, rápida y eficiente crea una unión sólida, limpia y hermética, aumentando la producción sin comprometer la calidad. Se usa para embalaje, dispositivos médicos y otras aplicaciones especializadas que requieren una unión de alta calidad.
Las soluciones de mesa de trabajo de alto rendimiento y completamente automatizadas crean una unión fiable sin usar insumos. Esta tecnología de soldadura ultrasónica avanzada le ayuda a cumplir los objetivos ambientales aumentando la capacidad de reciclaje, reduciendo los materiales.
La energía ultrasónica se ha usado para unir los termoplásticos durante más de 70 años. Se elige con frecuencia cuando las partes son muy complejas o costosas para moldearlas en una pieza.
En la soldadura ultrasónica de plásticos, un movimiento vibratorio en la superficie de la bocina (amplitud) se transfiere a la pieza. Las vibraciones se mueven a través de la pieza y crean fricción en la interfaz entre las partes. Creando calor y luego fundiéndose. Cuando se enfría, se forma una soldadura.
El proceso de soldadura por ultrasonido convierte la energía eléctrica en vibraciones mecánicas, lo que ocasiona que se unan los plásticos. En la pila de ultrasonido, el convertidor transmite la energía a través del reforzador ocasionando que la bocina vibre. El convertidor está hecho de discos de cerámica piezoeléctricos que se expanden y contraen a la misma frecuencia de la energía eléctrica aplicada. El reforzador aumenta o disminuye la amplitud de las vibraciones para proporcionar la amplitud óptima para el material, tamaño y tipo de ensamble.
La soldadora por ultrasonido consta de un actuador/soporte y una pila ultrasónica. Los sistemas se pueden integrar a entornos completamente o semi-automatizados. Los modelos independientes incluyen un suministro de alimentación y una interfaz de control separada. Los sistemas admiten múltiples modos de soldadura, escalonamiento de amplitud y capacidades completas de control.
La plataforma de soldadura ultrasónica serie GSX de Branson le permite cumplir con las exigencias y los cronogramas del proyecto, lograr una calidad consistente y maximizar la eficiencia operativa para garantizar el resultado esperado en su proyecto.
Cree soldaduras completas y prácticamente invisibles para piezas de plástico de cualquier forma, sin tener que usar disolventes ni adhesivos.
Soluciones flexibles que crean sellos duraderos sin tener que usar pegamentos, clips e hilos en diseño de productos.
Componentes de soldadura para electrodomésticos grandes y pequeños, desde lavadoras hasta accesorios para cocinas y baños.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.