eraaaaaaa
Componentes de limpieza ultrasónica

Componentes de limpieza ultrasónica

Personalice, renueve o mantenga el desempeño de su sistema de limpieza ultrasónica.

Línea completa de equipos de limpieza de precisión

Los tres componentes esenciales de un sistema de limpieza ultrasónica son un generador ultrasónico para producir una señal eléctrica de alta frecuencia, un tanque con transductores conectados debajo del tanque y un transductor sumergible conectado por acero inoxidable, que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Branson ofrece un rango de componentes ultrasónicos de alta calidad para el sistema que necesita. Branson también ofrece componentes de apoyo como secadores de aire caliente, sistemas de tratamiento de agua y trampas de aceite para completar el sistema.

Limpieza por ultrasonido

Nuestros expertos en limpieza de precisión pueden ayudarle a identificar los componentes idóneos para ensamblar el sistema óptimo de limpieza automatizada para su aplicación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Línea completa de equipos de limpieza de precisión

Componentes de limpieza ultrasónica

Generadores

Los generadores Branson proporcionan potencia y control de barrido requerido para la limpieza ultrasónica, con un amplio rango de frecuencias que satisface sus necesidades de limpieza. La serie S8000 ofrece frecuencias desde 25kHz–40kHz para artículos de partículas más grandes como las piezas automotrices o motores aeroespaciales, hasta 80kHz–170kHz para artículos más delicados con superficies más complejas. El nuevo generador megaacústico de la serie N9000 de Branson ofrece hasta 1MHz de frecuencia para sus necesidades de limpieza más frecuentes, especialmente aplicaciones de limpieza de obleas de semiconductores.

TRANSDUCTORES SUMERGIBLES

Los transductores sumergibles son el corazón de todo sistema de limpieza por ultrasonido. Los transductores sumergibles Branson se pueden colocar en cualquier parte que los necesite, ya sea que esté diseñando una configuración de limpieza especializada o actualizando tanques de enjuague con ultrasonido. Los transductores sumergibles están disponibles en tamaños estándares y personalizados y se ofrecen en diferentes configuraciones para permitir la transmisión de energía ultrasónica óptima. El cromado está disponible para reducir la erosión por cavitación.

TANQUES ULTRASÓNICOS

Los tanques ultrasónicos son la base de cualquier sistema ultrasónico. Branson hace tanques ultrasónicos de acero inoxidable que van de 2.5 galones a 50 galones y tanques personalizados casi de cualquier tamaño. Las características estándares incluyen una conexión de drenaje positiva montada en el fondo y componentes internos completamente protegidos. Las opciones incluyen una canasta de acero inoxidable para el manejo de piezas, una cubierta de tanque de acero inoxidable y paquetes de filtro/recirculación.

Asistencia en aplicaciones

Asistencia en aplicaciones

Nuestro programa gratuito de asistencia en aplicaciones ofrece ayuda de ingenieros expertos sin costo adicional.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.