medical-device-cleaning-processing

Procesamiento y limpieza de dispositivos médicos

Resolvemos los desafíos en el procesamiento y limpieza de alta precisión de los fabricantes de equipos ortopédicos y quirúrgicos

Equipo de limpieza médica líder en la industria

La limpieza y la modificación de las propiedades de la superficie de los equipos ortopédicos y quirúrgicos son pasos muy importantes en la entrega de dispositivos médicos al mercado. Nuestros conocimientos científicos en el desarrollo del proceso de limpieza le darán tranquilidad con respecto al entorno normativo de la actualidad. Debido a que cada aplicación es única, Branson trabajará con usted para determinar el proceso y el equipo de limpieza más adecuados y efectivos. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Equipo de limpieza médica líder en la industria

Procesamiento y limpieza en aplicaciones médicas

Implantes ortopédicos

Los implantes médicos para reemplazar articulaciones lesionadas o deterioradas han proliferado y planteado desafíos de limpieza únicos debido a la variedad de materiales, formas y superficies en su construcción. La experiencia y los conocimientos de Branson en la limpieza de precisión son la solución ideal para estos materiales ortopédicos sensibles, ya que trabajamos junto con los clientes para determinar el proceso más apropiado y reducir el riesgo de contaminación y daño durante limpieza. 

Equipo quirúrgico

La limpieza precisa y correcta de los instrumentos utilizados en cirugía, agujas para biopsias, insumos recubiertos y taladros craneales es crítica. Este herramental se han vuelto cada vez más complejo, construido con materiales delicados en formas que hacen que las superficies sean difíciles de alcanzar. Branson ofrece opciones de limpieza por ultrasonido diseñadas para estas necesidades tan específicas, incluido un proceso con solvente y vapor para desengrasar y un proceso de base acuosa. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.