Soluciones del Valve Reliability Suite™ de Emerson
Transformemos la forma en que las válvulas interactúan con el mundo por medio de válvulas conectadas, intuitivas y predictivas.
El software para válvulas se compone de diferentes soluciones que ayudan a gestionar la configuración, la calibración, el diagnóstico y el pronóstico de las válvulas para aplicaciones de procesos. Evite las costosas paradas y logre un desempeño óptimo al utilizar datos valiosos extraídos directamente de sus válvulas conectadas.
Las soluciones del Valve Reliability Suite™ fortalece a los clientes al proporcionarles información intuitiva, predictiva y conectada, con recomendaciones accionables y basadas en datos para la confiabilidad y el desempeño de sus válvulas.
GESTIÓN DE FLOTAS DE VÁLVULAS
La aplicación Valve Health es un software que genera un índice de la condición y el nivel de urgencia de reparación, que se basa en el nivel de degradación de las válvulas conectadas. El índice de la condición se calcula y se muestra en el panel de control para poder visualizar de manera sencilla la condición de la flota de válvulas.
SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN, CALIBRACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Este software se usa para la configuración, la calibración y el diagnóstico de la instrumentación FIELDVUE. Puede profundizar en los datos de diagnóstico de una válvula que tenga instrumentación FIELDVUE.
ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE EXPERTOS EN VÁLVULAS DE CONTROL
La monitorización de la condición de las válvulas es un servicio de diagnóstico centrado en proporcionar análisis predictivo de sus válvulas de control, con el objetivo de identificar posibles fallas. Los expertos en válvulas de Emerson supervisan sus válvulas y proporcionan informes sobre la cadencia de un regulador.
SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE CONTROL
Dimensione y seleccione la válvula de control más apropiada para las condiciones específicas de su servicio.
APLICACIÓN DE MONITORIZACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE ALIVIO DE PRESIÓN
Registre los eventos de liberación de sus válvulas de alivio de presión con monitorización en tiempo real.
Preguntas frecuentes sobre el software para válvulas
El software para válvulas es una categoría amplia de programas específicos de aplicación que ayudan en el dimensionamiento, la selección, la configuración, la calibración y las pruebas de diagnóstico de las válvulas de control. Este software puede utilizarse desde una computadora de escritorio, una tableta o un dispositivo móvil.
El IoT puede ayudar a mejorar el desempeño y la eficiencia de una planta. Las válvulas habilitadas para IoT se conectan y se comunican con una ubicación central que proporciona visibilidad en tiempo real de la condición y el desempeño de una válvula. Esto ayuda a mantener la seguridad del personal y el funcionamiento de las operaciones de la planta.
Los diagnósticos detectan problemas potenciales en las válvulas de control, lo que le permite intervenir antes de que generen tiempos de inactividad inesperados, accidentes, costosas reparaciones y una disminución del desempeño.
Emerson cuenta con una serie de nuevas soluciones innovadoras que están transformando la forma en que las válvulas instaladas en aplicaciones industriales interactúan con los usuarios finales en todo el mundo. Estas soluciones se agrupan en las cuatro áreas principales.