eraaaaaaa

Optimice su proceso con la medición de la temperatura

Durante más de 60 años, los productos para temperatura Rosemount™ y Paine™ se han reconocido por su liderazgo en la industria de procesos. Emerson es su aliado de confianza para el abastecimiento de equipos para la medición de temperatura probados en la fábrica y listos para instalarse. Nuestra instrumentación de temperatura proporciona mediciones confiables y exactas en las aplicaciones más difíciles, lo que lo ayuda a mantener los niveles ideales de temperatura, así como sus materiales y operaciones para que fluyan sin problemas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimice su proceso con la medición de la temperatura

Productos








Medios y casos de estudio

Rosemount™ X-well™ Technology eliminates the need for a thermowell or process penetration, which can help save you 65% on engineering and design time and 70% on installation and maintenance costs, reducing your total cost of ownership by up to 30%.

Thermowell design can be complex, typically needing recalculations three to four times per temperature point to pass PTC 19.3 standards for safe operation. Thermowell Design Accelerator dramatically reduces thermowell design time to free up engineering resources for other high value tasks.

Learn how the Rosemount Twisted Square Thermowell reduces vortex induced vibrations, the leading cause of thermowell failure, to give you longer lasting equipment life and a solution for thermowells that don't pass AMSE 19.3 TW calculations.

Medición de nivel de sólidos a granel

La guía de medición industrial de la temperatura para ingenieros

Su recurso técnico de referencia para todo lo relacionado con la temperatura del proceso.

Obtener guía
Habilite JavaScript para usar este sitio web.