Un producto de calidad única que funciona en cientos de aplicaciones

Con más de 300.000 válvulas Vanessa instaladas con éxito a nivel mundial en una amplia gama de aplicaciones, solo tiene que buscar a Emerson para obtener una solución probada a un aislamiento positivo a largo plazo, encendido-apagado, control de caudal y operaciones de emergencia.

La válvula de triple excentricidad Vanessa fue la primera en ofrecer cero fugas* bidireccional para aislamiento positivo, creando así una nueva categoría industrial mediante una tecnología que no estaba disponible previamente en otras válvulas de cuarto de vuelta.

*  Las válvulas de triple excentricidad Vanessa realizan hermeticidad bidireccional de cero fugas (sin fugas visibles cuando se realizaron pruebas a alta presión con agua y baja presión con aire acondicionado de acuerdo con ‘Tasa de fuga A’ de las normas ISO 5208 y EN 12266-1, y del requisito ‘Válvulas de asiento elástico’ de API 598), mediante rotación en 90 grados sin roce y asiento de par de torsión metal-metal.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Un producto de calidad única que funciona en cientos de aplicaciones

Aplicaciones




Video de Vanessa

Mejore la seguridad de la planta con el uso de válvulas de triple excentricidad

Sabemos que la seguridad es la mayor prioridad de los fabricantes. Conozca maneras efectivas de mejorar la seguridad de las aplicaciones de aislamiento positivo y doble positivo.

Ver video
Watch Video

Comuníquese con nosotros

Habilite JavaScript para usar este sitio web.