Hombre en una planta de producción

Advanced Phase Measurement de Micro Motion

Llevando el conocimiento superior del proceso al siguiente nivel

Caudalímetros Elite de Micro Motion

Entienda su proceso con una medición multifásica sin precedentes

El software Advanced Phase Measurement de Micro Motion está diseñadaopor expertos para proporcionar una medición precisa para los procesos complejos y los desafiantes entornos de caudal multifásico. El software avanzado mejora la precisión en muchas aplicaciones multifásicas, como las aplicaciones de cabezas de pozo directas y la concentración de almidón.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Entienda su proceso con una medición multifásica sin precedentes

Funcionamiento

Información sobre la tecnología

El software Advanced Phase Measurement se adapta a las cambiantes condiciones del proceso al utilizar un algoritmo patentado para determinar si hay gas atrapado en el proceso. Cuando el gas está presente, la solución inteligente corrige automáticamente las mediciones de masa y caudal volumétrico que se basan en los valores sin gas medidos anteriormente.

Diagnóstico avanzado de los medidores

Con la medición de fase avanzada, no hace falta esperar hasta fin de mes para confirmar si sus objetivos de producción están en marcha. La monitorización de los datos de producción en tiempo real le da el poder de identificar al instante cualquier variación y responder rápidamente.

Medición multifásica

La medición de fase avanzada mide con precisión el caudal de líquido o gas en condiciones multifásicas limitadas, ofreciendo datos continuos en tiempo real con una exactitud del +/- 3 % en hasta un 15 % de la fracción de anulación de gas. Esta solución de software inteligente ayuda a mejorar la exactitud de medición en aplicaciones multifásicas desafiantes, como la medición directa de petróleo neto en el separador y en la cabeza de pozo del yacimiento, y concentraciones de almidón en plantas de alimentos y bebidas.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.