Las HMI de Emerson unen experiencia de pantalla táctil p/consumidores con pantallas robustas creadas para ambientes difíciles.

Interfaces hombre-máquina

Las HMI robustas y flexibles de Emerson ofrecen una forma inteligente de visualizar datos y obtener conocimiento clave.

Toque para una mejor visualización de datos

Los operadores industriales deben acceder a los datos rápidamente para tomar decisiones comerciales importantes en ambientes industriales. Las interfaces hombre-máquina de (HMI) de Emerson, pantallas y dispositivos modulares táctiles, combinan la facilidad de uso que se encuentra en los productos para consumidores con los requerimientos de desempeño necesarios para los ajustes complicados. Encuentre una solución de HMI para cualquier necesidad comercial, con productos que van desde paneles web solo de navegación hasta dispositivos de grado industrial con interfaces intuitivas para el control y personalización.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Toque para una mejor visualización de datos

Productos






Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Leer más

Lo más reciente

Emerson lanza pantallas industriales modulares para minimizar el costo del ciclo de vida en...

Las pantallas industriales RXi son vívidas, receptivas y modulares, y ofrecen un alto desempeño incluso en entornos de operación adversos y...

Emerson y Arrowhead Systems están asociados en la solución para la monitorización de la condición...

El paletizador de producción de alta velocidad Busse SJI aumenta el tiempo de productividad al utilizar el mantenimiento preventivo para aumentar...

Emerson agrega controladores lógicos programables (PLC) y expande la capacidad de control para...

Los nuevos controles de maquinaria y movimiento ofrecen un control integral de la planta a los usuarios finales de Emerson en las industrias...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.