Los monitores industriales de Emerson mejoran la claridad visual, eliminan la refracción y proporcionan datos de forma más clara

Monitores industriales

Los monitores industriales de Emerson mejoran la claridad visual y dan un acceso más rápido y claro a sus datos.

Monitor industrial

Información comercial completamente clara

Nuestros monitores industriales combinan el uso para el tipo de consumidor con la durabilidad a nivel industrial. Nuestras pantallas unidas de forma modular y óptica eliminan la refracción y mejoran la claridad visual en 20 por ciento sobre los dispositivos anteriores. La opción de conectar en cadena varios monitores permite a los operadores simplificar su arquitectura informática conectando varios monitores sin un divisor. Por último, estas pantallas multitáctiles, proyectivas y de capacitivas ofrecen la misma facilidad de uso que se encuentra en un teléfono inteligente y resisten a los entornos industriales dificiles.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Información comercial completamente clara

Pantallas industriales flexibles para todas las aplicaciones

El portafolio de la pantalla industrial RXi ofrece pantallas de 7"" a 24"" en un formato de pantalla ancha, con pantallas de 12"" y 15"" que se pueden leer a la luz del sol disponibles en los modelos de 12” y 15”. La naturaleza modular de la unidad ofrece flexibilidad en la configuración de su pantalla industrial RXi, y la conexión en cadena MST le permite mejorar el formato de arquitectura. Las pantallas multitáctiles, proyectivas y capacitivas permiten que los operadores tomen decisiones más inteligentes con una plataforma de alto desempeño que reduce los costos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Pantallas industriales flexibles para todas las aplicaciones
Pantallas industriales flexibles para todas las aplicaciones
Diseño a la orden

Diseño a la orden

¿Especificaciones o desafíos únicos? No hay problema. Nuestros productos integrados de informática industrial están diseñados para satisfacer sus necesidades.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.