eraaaaaaa
Analizador de vibración basado en rutas

Analizadores de vibración basados en rutas

Las tecnologías basadas en rutas permiten a los usuarios recopilar datos en el mayor número de activos e incluso solucionar problemas en campo.

Mantenga la disponibilidad mediante una monitorización periódica basada en rutas

Recolectar los datos de vibraciones en una ruta predeterminada en la planta es la pieza clave de los programas de mantenimiento predictivo de la actualidad. Y las mismas herramientas pueden ofrecer pruebas de diagnóstico sofisticadas de los activos con problemas, incluso monitorización las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin el gasto de un sistema cableado permanente.

Con certificaciones para usar en varios entornos peligrosos, el analizador/recolector de datos basado en rutas de Emerson también se puede usar para equilibrio de campo y la alineación láser inalámbrica. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mantenga la disponibilidad mediante una monitorización periódica basada en rutas

Herramientas del analizador basado en rutas

Generalidades y tutoriales

Durabilidad del AMS 2140

AMS 2140

Conozca a un experto en clientes

Gary Gardner de Tucson Electric Power habla sobre su presentación del AMS 2140.

Conozca su historia

Lo más reciente

Emerson combines key maintenance tasks in a single tool for improved savings and efficiency

CSI 2140 Machinery Health Analyzer adds an interface to laser shaft alignment fixtures, making technicians’ field time more productive

Emerson analyzer provides safe vibration data collection in hazardous environments

CSI 2140 Machinery Health™ Analyzer receives ATEX/IECEx certification for safety-rated areas

Emerson añade la capacidad de análisis predictivo para mejorar la confiabilidad de los equipos...

El firmware de análisis de vibraciones PeakVue™ Plus mejora el respaldo en la toma de decisiones para los técnicos de campo
Habilite JavaScript para usar este sitio web.