Förderanlagen
Sichern Sie den Erfolg Ihres Projekts und optimieren Sie die Produktion über die gesamte Lebensdauer der Förderanlage.
Entwicklung, Konstruktion und Betrieb von Offshore-Förderanlagen können kostspielig, komplex und äußerst anfällig für finanzielle Risiken sein. Obwohl es wichtig ist, dass Sie das erste Öl termin- und budgetgemäß fördern, ist es genauso wichtig, dass Sie die Auslegungskapazität kontinuierlich erhalten. Die frühzeitige Einbindung von Emerson Spezialisten kann Sie dabei unterstützen, Ihre Förderanlage kosteneffektiv zu entwickeln und zu betreiben. So erzielen Sie den maximalen Nutzen - von der FEED-Phase über die Inbetriebnahme bis zum Ende der Nutzungsdauer der Plattform.
Erzielen Sie maximale Leistung - unabhängig von Geologie, Lage und Komplexität Ihres Reservoirs.
Da Bohrungen immer tiefer gehen müssen, können künstliche Fördersysteme ihre Produktion ausweiten. Verbessern Sie die Rückgewinnung mit einer optimierten Steuerung und minimalen Kosten für die Förderung.