Bleiben Sie in Kontakt
Halten Sie sich über die neuesten Branchen- und Produktneuigkeiten von Emerson auf dem Laufenden
Ein Magnetventil ist ein Ventiltyp, der durch elektrischen Strom gesteuert wird. Die Erregung einer Drahtspule, die auch als Elektromagnet bezeichnet wird, erzeugt ein Magnetfeld, das einen Kolben bewegt. Diese Bewegung öffnet bzw. schließt das Ventil, um den Fluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch dieses Ventil zu ermöglichen oder zu verhindern.
Ganz gleich, ob Ihre Anwendung Richtungssteuerungs-, Proportional- oder Miniaturventiltechnologie erfordert, Emerson bietet den Industriestandard für Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Energieeffizienz.