TESCOM™ zweistufiger Druckregler Regulus 4

Produktbeschreibung

Regler der Serie Regulus 4 sind äußerst fein einstellbare, zweistufige Leitungsdruckminderer (Millibarbereich) für Gasreinheiten bis 5,0 mit integriertem Entlastungsventil. Ideal für den Einsatz als Inline-Druckminderer. Geeignet für nichtkorrosive Gase, Sauerstoffanwendungen und wird allgemein bei der Überwachung der Produktion eingesetzt.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 290 psig / 20,0 bar
Auslassdruckbereiche
0,07–0,73, 0,73–7,25, 2,9–22, 14,5–58 psig
5–50, 50–500 mbar, 0,20–1,5, 1,00–4,0 bar
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium
Membran: Butyl-Gummi, PTFE-beschichtet
Sitz: NBR
Anschlussgröße und -art
Eingang
Adapter: M16x1,5
Gehäuse: G 3/4 in.
Ausgang: G 1 1/4 in.
Messgerät: G 1/2 in.
Entlastungsventil: L12, DIN 3853 (M18x1,5 + Kegel)
Betriebstemperatur
-4 °F bis +158 °F / -20 °C bis 70 °C
Gasspektrum
Nicht korrosive Gase bis Reinheit 5,0 (99,999 Vol %)
Nenndurchfluss
Max. 72 (m3/h Luft)
Gewicht
9,3 lbs / 4,2 kg
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Millibargenaues Regeln
  • Zweistufig für konstanten Ausgangsdruck
  • Präzise Druckregelung
  • Hoher Durchfluss bis 1 200 SLPM (Luft)
  • Integriertes Überströmventil