Tescom-P-HV-7000

Baureihe TESCOM™ HV-7000 Bordregler für Wasserstoffantriebe

Produktbeschreibung

Der zweistufige Druckminderer der Serie HV-7000 von TESCOM ist eine zuverlässige und wartungsarme Druckregelungslösung, die speziell für den Einsatz an Bord von wasserstoffbetriebenen Industrie- und Nutzfahrzeugen mit Tanks bis zu 700 bar (10.150 psi) entwickelt wurde. Der HV-7000 trägt dazu bei, den Motorwirkungsgrad von Fahrzeugen zu maximieren, indem er über den gesamten Betriebsbereich hinweg mit konstant richtigem Druck einen Durchfluss von bis zu 5 g/s Wasserstoff als Kraftstoff liefert, den die Brennstoffzelle oder der Wasserstoffverbrennungsmotor benötigt. Der kontaminationsgeschützte Entwurf des HV-7000 gewährleistet Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer und minimiert die Betriebskosten des Fahrzeugs.

Nennbetriebsdruck am Eingang
700 bar (10 153 psi)
Maximaler Eingangsdruck
875 bar (12 691 psi)
Mindesteingangsdruck
Mindestens 150 % des Ausgangsdrucks
*Betrieb bei einem Druck unterhalb dieses Mindestdrucks kann den maximalen Durchfluss begrenzen
Entwurfs-Prüfdruck
150 % des Nenneingangsdrucks
Druckstufe
Gemäß ANSI/ASME B31.3-Kriterien
Ausgangsdruckbereich
10 bis 30 bar (145 bis 435 psi)
Leckage
Blasendicht
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)
Durchflussrate
Cv = 0,17; 5 g H2/s
Vordruckabhängigkeit
6,2 mbar pro 6,9 bar (0,09 psi pro 100 psi) Änderung des Eingangsdrucks
Filter
10 μm
*Der 10-μm-Filter dient dem anfänglichen Schutz bei der Montage des Systems. Das Produkt ist für die Verwendung mit partikelfreiem Wasserstoff konzipiert. Ihr System muss vor dem Regler mit einer ordnungsgemäßen Filtration ausgestattet sein, um es vor Verunreinigungen zu schützen.
Gehäuse
Aluminium 6061-T6 mit klarer anodischer Beschichtung
Ventilsitz
Polyimid
O-Ringe
Nitril
Hauptventil
Edelstahl 316
Ventilfeder
Edelstahl 316
Kolben
Edelstahl 316
Sensor
Aluminium 6061-T6
Feder der ersten und zweiten Stufe
Edelstahl 17-7
Sonstige Teile
Serie 300 Edelstahl, Aluminium 60661-T6, Polyimid
Reinigung
CGA 4.1 und ASTM G93
Gewicht
3,5 lbs / 1,6 kg

Merkmale

  • Hervorragende Dichtheit des Abschlusses und Verschmutzungsbeständigkeit dank zwangsschließender Ausführung
  • Korrosionsbeständiges, eloxiertes, vernickeltes Aluminiumgehäuse
  • Wasserstoffkompatible Werkstoffe
  • Redundante Dichtungskonstruktion und integrierter Filter sorgen für Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Zweistufige Druckminderung minimiert Vordruckabhängigkeit und ermöglicht stabile Druckabgabe an die Brennstoffzelle
  • Durchfluss bis zu 5 g/s
  • Großer Ausgangsdruckbereich von 10 bis 30 bar (145 bis 435 psi)

Dokumentation und Zeichnungen