Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-va500 high pressure stop valves

Sempell Hochdruck-Absperrventile Modell VA500

Produktbeschreibung

Vielseitig einsetzbares Durchgangsventil zur Absperrung und Regelung von Medien bei hohen Temperaturen und Drücken

Bauweise des Gehäuses
Lange Struktur
Material
Legierung, Kohlenstoffstahl, Metall, Edelstahl
Betriebstemperatur
Hohe Temperatur
Druckklasse
ASME, PN
Prozessanschlussart
Schweißende, Einsteckschweißende
Sitz-/Dichtungstyp
Metall auf Metall
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Direktbetätigt, Durchgangsventile
Ventilgröße
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Kugelventil

Merkmale

  • Durchgangsform (Gradsitz)
  • Gesenkgeschmiedetes einteiliges Gehäuse
  • Verschleißbeständiger stellitierter Gehäusesitz
  • Dichtkegel mit Linienabdichtung
  • Optische Stellungsanzeige
  • Nichtsteigendes Handrad
  • Nachrüstung von Antrieben am eingebauten Ventil problemlos möglich
  • Geringer Druckverlust durch optimierten Strömungsweg
  • Niedrige Betätigungskräfte
  • Einfache Wartung
  • Konform mit ASME B16.34 und Druckgeräterichtlinie

Dokumentation und Zeichnungen