Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-Gauge Carriers

Roxar Messgeräteträger

Produktbeschreibung

Roxar entwirft, konstruiert und fertigt eine Reihe von Messgeräteträgern, die speziell für das Roxar Portfolio von Bohrlochmessgeräten zugeschnitten sind. Der Zweck dieses Werkzeugs besteht darin, die Bohrlochmessgeräte zu schützen, während sie im Bohrloch installiert sind. Dadurch ermöglichen sie den Messgeräten einen leckagesicheren Zugang zu Druck und Temperatur des Bohrlochs. Dank dem universelle Trägerdesign kann der Bediener jede beliebige Messgerätekombination ohne Konstruktionsänderungen am Träger auswählen. Der Messgeräteträger kann so konfiguriert werden, dass Messungen entweder im Rohr oder im Ringraum durchgeführt werden. Der Messgeräteträger hat eine schlanke Bauweise mit vollem Durchgang und ist ein integrierter Teil des Rohrstrangs. Kabelschlitze sind Teil der Konstruktion dieses Messgeräteträgers und bieten eine Überbrückung für Instrumente und Werkzeuge, die tiefer im Bohrloch sitzen.

Netzwerkkapazität
Ein oder zwei Messgeräte (max. 3 Knoten pro Träger)
Nennweite
Rohrgrößen: 9 5/8 in., 7 in., 5½ in., 4½ in. und 3½ in.
Art der Messung
Arten: Messung im Rohr, Messung im Ringraum, Hilfsmessung
Länge
Nennlänge: < 1,6 m (< 63 in.)
Werkstoffe
Materialien: AISI 4140 (80 ksi), AISI 420M / 13 % Cr (80 ksi), Super Duplex 25 % Cr (80 ksi), Super 13 % Cr (95 und 110 ksi) und Inconel 718 (120 und 125 ksi)
Anschlussart(en)
Premium-Gewindeanschlüsse (Pin x Pin)
Kompatible Geräte
Kompatible Messgeräte: gesamtes Bohrloch-Portfolio von Roxar

Merkmale

  • Das Messgerät wird für optimalen Schutz vollständig in den Messgeräteträger eingebaut.
  • Beim Ablesen des Rohrdrucks stellt eine doppelte, ganzmetallische Dichtung zwischen Messgerät und Träger die Integrität des Rohrs sicher.
  • Die Dichtungen können nach der Installation des Messgeräts druckgeprüft werden.
  • Der Träger ist dafür ausgelegt, einen uneingeschränkten Durchflussweg für Förderrohre aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass der Träger den Durchfluss von Kohlenwasserstoffen oder Eingriffe nicht beeinträchtigt.
  • Die Träger werden aus einem einzigen, nicht geschweißten Metallbolzen gefertigt und können so spezifiziert werden, dass sie für verschiedene Rohrgrößen, gebräuchliche Werkstoffe und hochwertige Gewinde geeignet sind.
  • Der Dorn des Messgeräts unterstützt die Steuerleitungsüberbrückung bei Anwendungen, die eine Chemikalieneinspritzung erfordern, sowie intelligente Bohrlochkonfigurationen, bei denen hydraulische Leitungen bei der Ausführung niedriger sein müssen.
  • Die mechanischen Eigenschaften der Messgeräteträger sind gleich oder besser als die der Rohre, mit denen sie in Verbindung stehen.

Dokumentation und Zeichnungen