Rosemount-P-Vapor Pressure Sensor

Rosemount™ Dampfdrucksensor

Produktbeschreibung

Zuverlässiger Betrieb. Mit dem Rosemount Dampfdrucksensor kennen Sie den Status des Dampfdrucks in Ihren Ladetanks. Dieser eigensichere Sensor ist im Inneren des Tank-Manometers montiert, um Installation und Zugang zu vereinfachen und eine zusätzliche Tanköffnung zu vermeiden.

Ex-Schutz
Ex ia IIC T4 Ga
Referenzgenauigkeit
± 3 mbar
Gehäuseschutzart
IP66/67 bei Installation im Inneren des Tankmesssystems

Merkmale

  • Der Drucksensor ist in Ausführungen zur Messung von Über- oder Absolutdruck erhältlich.
  • Ermöglicht die Überwachung von Hoch- und Niederdruckalarmen.
  • System mit Dampfdrucksensor entspricht der SOLAS-Anforderung für „�sekundäre Methode“�.
  • Da der Sensor ein integrierter Bestandteil des Tankmesssystems ist, können Druckwerte ohne zusätzliche Tanköffnungen bereitgestellt werden.
  • Von Spezialisten für die Marineindustrie entwickelt.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen entwickelt wurde.

Dokumentation und Zeichnungen