Rosemount™ TankMaster™ Bestandsmanagement-Software

Produktbeschreibung

Rosemount TankMaster ist ein leistungsstarkes, anwenderfreundliches, auf Windows basierendes Softwarepaket für das Bestandsmanagement. Rosemount TankMaster sammelt Echtzeit-Tankmessdaten wie z. B. Füllstand, Temperatur, Höhe der Wassertrennschicht und Druck. Es kalkuliert automatisch Volumen und Masse für Bestandssummen und eichamtlichen Verkehr in Lagertanks für Flüssigkeiten. Es bietet zudem eine Bedienübersicht, Konfiguration und Servicetools für Rosemount Lagertankmesssysteme.

Tankmessung
Datenstand, Temperatur (Punkt- und Durchschnittswerte), freier Wasserfüllstand, Druck, Parameter von Flüssiggas (je nach Systemkonfiguration).
Bestandsberechnungen
Ermitteltes Gesamtvolumen (TOV), ermitteltes Bruttovolumen (GOV), Brutto-Standardvolumen (GSV), Netto-Standardvolumen (NSV), Masse und Dichte gemäß den aktuellen API-Tabellen (6, 54, 24, A–D), ISO-Vorgaben und anderen maßgeblichen Standards.
Alarmfunktionen
Sollwertalarme, Alarmzusammenfassung, Alarmliste und Alarmereignisliste.
Berichtswesen
Allgemeine Protokoll-, Massebilanz- und Chargenberichte.
Benutzerdefinierte Anzeigen
Standardanzeigen erfüllen die Anforderungen der meisten Installationen, das Layout der Anlagen- und Tankansichten kann jedoch angepasst werden.
Installation und Konfiguration des Systems
Der Assistent bietet eine schrittweise geführte Konfiguration und Installation sämtlicher Geräte in einem Rosemount-Tankmesssystem.
Netzwerkfähigkeiten
Unterstützt ein aus diversen Servern und Client-PCs bestehendes Netzwerk. Zugriff auf Daten in TankMaster ist von jedem PC innerhalb des Netzwerks möglich.
Sicherheit
Zugriffsebenen: Administrator, Supervisor, Bediener und Schreibgeschützt.
Interoperabilität
Unterstützt Modbus RTU und OPC Data Access 2.0 (OLE for Process Control) mit der Möglichkeit, Daten zum eichamtlichen Verkehr und Bestand von TankMaster an andere Clients, wie diverse Prozessleitsysteme (DCS), speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Scada-Systeme oder Microsoft-Office-Programme, zu exportieren.
Emulationsfähigkeit
Andere Tankmesssysteme können nahtlos durch den Rosemount TankMaster ersetzt werden. Datenerfassung und -anzeige sowie Unterstützung der Gerätesteuerung, z. B. durch Servo-Befehle.
Redundanz
An die Host-Ports von einem oder mehreren Rosemount 2460 System-Hubs können zwei redundante TankMaster-PCs angeschossen werden. Zwei mögliche TankMaster-Konfigurationen:
Beide PCs sind aktiv und erfassen Daten separat. Ein primär aktiver
PC, der andere im Hintergrund, im Backup-Modus (Hot-Standby) aktiv.
Bestandsberechnungen
LNG und Flüssiggase: Unterstützung für alle Lagertanks, einschließlich: Messung von Abkühlungs-, Leckagedetektoren und Produktprofiltemperatur, Überwachung der Stratifizierung und Alarmbearbeitung sowie optionale Überlauferkennung.

Merkmale

  • Verbesserte Anlageneffizienz durch vollständigen Überblick über Ihr Tanklager.
  • Echtzeit-Bestandsberechnungen von Nettovolumen gemäß API-Norm.
  • Netzwerkinteroperabilität mit Hostsystemen und Kompatibilität mit Ausrüstung anderer Lieferanten.
  • Erhöhte Sicherheit durch leistungsfähiges Alarmmanagement.
  • Erhöhte Zuverlässigkeit durch intelligente Redundanzfunktionalität.

Dokumentation und Zeichnungen