Die Rosemount Temperatur- und Wassertrennschichtlösung für Tankmessanwendungen besteht aus kalibrierten Drei- und Vier-Leiter-Temperatursensoren und einer freien Wasserstandsmessung mit bis zu 16 Pt-100-Messelementen pro Sensor/Messumformer. Zur Bestimmung der Produkttemperatur werden nur vollständig eingetauchte Elemente verwendet, und jeder Sensor ist an einen Rosemount 2240S Temperaturmessumformer mit mehreren Eingängen angeschlossen.