Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Rosemount™ 3408 Füllstandsmessumformer – berührungsloses Radar

Produktbeschreibung

Wireless-Füllstandsmessumformer Rosemount 3408 in Kürze verfügbar.
 Der Wireless-Füllstandsmessumformer Rosemount 3408 ist dank Smart Echo Supervision™ Technologie für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen geeignet, auch in der chemischen Industrie. Optionale Wireless-Technologie ermöglicht die Automatisierung von zuvor unzugänglichen Stellen ohne zusätzliche Verkabelungskosten. Intelligente Diagnosefunktionen ermöglichen proaktive Wartung, und die optionale Bluetooth®-Technologie für kabelgebundene Kommunikation erleichtert das Konfigurieren. In geplanten Zeitabständen kann ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen dank Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder am Einsatzort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.

Präzision
Standard: ± 2 mm (± 0,08 Zoll)
Ultragenauigkeit: ± 1 mm (± 0,04 Zoll)
Standard (WirelessHART®) (±3 mm)
Messbereich
30 m (98 Fuß)
Betriebsdruck
-1 bis 25 bar (-15 bis 363 psig)
Betriebstemperatur
-60 bis 200 °C (-76 bis 392 °F)
Spannungsversorgung
12 bis 35 VDC (30 VDC bei eigensicheren Installationen)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART7® (optionale Bluetooth®-Vernetzung), WirelessHART®
Messfrequenz
80 GHz
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX/UKEX, IECEx, USA, Kanada, siehe vollständige technische Daten mit einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Sicherheit
IEC 61508-Zertifizierung für SIL2 (nicht verfügbar mit WirelessHART® Option)
Überfüllsicherung nach WHG/TÜV
Die Liste aller Zertifizierungen finden Sie in den vollständigen technischen Daten.
Antennentyp
Öffnung der Prozessleitung, Linsenantenne, ATAP-Linsenantenne
Wireless-Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 4 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Akkus
Bis 10 Jahre, am Einsatzort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
  • Große Reichweite: 225 m (750 Fuß)
  • Erhöhte Reichweite: 800 m (1/2 Meile)
  • Externe Hochleistungsantenne: 1 km) (2/3 Meile)

Merkmale

  • Mit der Smart Echo Supervision™ Technologie verfolgen berührungslose Rosemount Radarmessgeräte alle Echos, auch die von Obstruktionen in Gefäßen, und differenzieren sie vom Oberflächenecho des tatsächlichen Produkts. So ist sichergestellt, dass der tatsächliche Produktfüllstand zuverlässig und genau gemeldet wird.
  • Die Linsenantenne ist für sehr kleine Prozessanschlüsse (3/4 in.) und mit optionaler Montagehalterung erhältlich
  • Alle mediumberührten PTFE-Teile sind für den Einsatz bei rauen Bedingungen, z. B. korrosiven Medien, geeignet
  • Bequeme Konfiguration und Wartung mittels optionaler Bluetooth-Technologie
  • Planung automatischer Zustandsprüfung und Erstellung von Berichten mit intelligenter Systemverifizierung
  • Zeitlicher Rückblick für die Fehlerbehebung oder zum Gewinnen von Prozesseinblicken mit Hilfe des integrierten Daten-Historian
  • Kontinuierliche Überwachung des Messzustands mit den intelligenten Diagnosefunktionen für vorbeugende Wartung und reduzierte Ausfallzeiten
  • Sichere und einfache Abnahmeprüfungen von der Leitwarte aus, ohne Ändern des tatsächlichen Füllstands
  • Wireless Features
    • Das Protokoll der Wireless HART® Technologie ist sicher, kosteneffizient und sorgt für eine Datenzuverlässigkeit von >99 %
    • .Das SmartPower™ Modul sorgt bis zu 10 Jahre lang für einen wartungsfreien Betrieb und ermöglicht den Austausch am Einsatzort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
    • Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 11 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: