Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter 1199 Seal and 319 Ring

Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter, 1199 Seal and 319 Flushing Rings

Spezifikationen

Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer
Gewährleistung
Bis zu 5 Jahre Gewährleistung gemäß gesonderten Bedingungen
Messspanne
Bis zu 50:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART®, 1–5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 689,47 bar (10.000 psig) Überdruck, bis zu 689,47 bar (10.000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder Legierung C-276
Diagnose
Basisdiagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE®, Ex-Bereiche; die kompletten Liste aller Zertifizierungen finden Sie bei den vollständigen technische Daten
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
Druckmittlertyp
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Anschluss des Messumformers
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS
Gewinde: NPT, DIN, ISO
Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 319 Flushing Rings
Valve Type
Available with Ball, Needle or Gate Valves
Process Wetted Material
SST
SST Sour Gas
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 400
Packing Material
PTFE
Graphite
Connection Type(s)
Flushing Connections:
0, 1 or 2 connections
Welded: SW, Butt-Weld
Threaded: 1/4", 1/2", 3/4" NPT, RC1/4, RC1/2, RC3/4, F250C, F375C F562C

Merkmale

Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer
  • Das lokale Bedieninterface (LOI) verfügt über einfache Menüs und integrierte Konfigurationstasten, die die Bedienung erleichtern.
  • Lösungen mit einem werkseitig montierten und auf Dichtigkeit geprüften integrierten Ventilblock und Druckmittler ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.
  • Die verfügbaren Protokolle 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power erhöhen die Einsatzflexibilität.
  • Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation.
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
Rosemount™ 319 Flushing Rings
  • Less labor, faster installations
    • Pre-assembled - no need for multiple vendor piece parts.
    • Factory leak tested for reliable in-field performance.
    • Fast maintenance for substantial process uptime.
  • Drastically Reduces Maintenance time
    • A simple way for maintenance staff to safely vent or drain excess pressure in the line.
    • A convenient method to access process fluid for sampling.
    • Can calibrate against a known pressure without disassembling the instrument connection.
  • Works with nearly any process type

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
Rosemount™ 319 Flushing Rings