Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-8800-Wafer

Rosemount 8800 Vortex-Durchflussmessgerät in Sandwichbauweise

Produktbeschreibung

Beim Rosemount 8800 Vortex-Durchflussmessgerät in Sandwichbauweise handelt es sich um eine leichte, kosteneffiziente Lösung, die einfach zu installieren und ideal für Versorgungsanwendungen geeignet ist. Das 8800 Vortex-Durchflussmessgerät in Sandwichbauweise erreicht mit seinem dichtungs- und anbackungsfreien Gehäuse eine hervorragende Zuverlässigkeit und beseitigt potenzielle Leckagepunkte. Dies sorgt für maximale Prozessverfügbarkeit und verursacht weniger ungeplante Abschaltungen. Die einzigartige Ausführung des 8800 zeichnet sich durch isolierte Sensoren aus, die das Brechen von Prozessdichtungen beim Austausch von Durchfluss- und Temperatursensoren überflüssig machen.

Produkte

Search
1-8 von 8 Produktergebnissen
Durchflussmessgerät − Messgenauigkeit
±1,3 % der Rate bei 30 bis 2.000 psia bei Dampf bei Einsatz des 8800 MultiVariable (MPA-Variante)
±0,65 % des Volumenstroms bei Flüssigkeiten
±0,65 % des Volumenstroms bei Gas und Dampf
Messspannenverhältnis
38:1
Ausgang
4–20 mA mit HART® 5 oder 7
4–20 mA mit HART® 5 oder 7 und skalierbarem Impulsausgang
FOUNDATION Feldbus ITK6 mit 2 Analog Input Blöcken, 1 Backup Link Active Scheduler Function Block, 1 Integral Function Block und 1 PID Function Block
Modbus RS-485 mit Gerätestatus und 4 Variablen
Medienberührter Werkstoff
Edelstahl; 316/316L und CF3M
Nickellegierung; C-22 und CW2M
Kohlenstoffstahl für hohe Temperaturen; A105 und WCB
Kohlenstoffstahl für niedrige Temperaturen; LF2 und LCC
Duplex; UNS S32760 und 6A
; Liefermöglichkeit für weitere mediumberührende Werkstoffe auf Anfrage
Flanschvarianten
ANSI Class 150 bis 1500
DIN PN 10 bis PN 160
JIS 10K bis 40K
Flansche sind mit verschiedenen Dichtflächen lieferbar
, Liefermöglichkeit weiterer Flanschdruckstufen auf Anfrage
Betriebstemperaturen
-200 °C bis 427 °C (-330 °F bis 800 °F)
Nennweite
15 bis 200 mm (1/2− 8")

Merkmale

  • Eine leichte, kosteneffiziente Lösung, die einfach zu installieren und ideal für Versorgungsanwendungen geeignet ist.
  • Einzigartiges, getrenntes Sensordesign erlaubt den Austausch ohne Unterbrechung der Prozessabdichtung.
  • Die einzigartige dichtungsfreie Bauweise des Messgerätegehäuses erhöht die Anlagenverfügbarkeit, verringert Wartungskosten und eliminiert potenzielle Leckagepunkte.
  • Schutz gegen Vibrationen durch einen auf Masse ausbalancierten Sensor und adaptive digitale Signalverarbeitung mit visuellem Filter.
  • Interner Signalgenerator ist Standard in jedem Vortex-Durchflussmessgerät, um die Verifizierung der Elektronik zu vereinfachen.
  • Alle Messsysteme sind kalibriert und erhalten eine eindeutige Kalibriernummer, den sogenannten Referenz-K-Faktor.
  • Das standardmäßige 8800 Messsystem ist für Anwendungen bis SIL 2 geeignet.
  • Mittels Smart Fluid-Diagnose können Phasenwechsel (flüssig zu gasförmig) erkannt werden.

Dokumentation und Zeichnungen