Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-PLK

ProLink III und ProcessViz Konfigurations-, Service- und Visualisierungssoftware für Micro Motion™ und Rosemount™ Durchflussmesssysteme

Produktbeschreibung

Zum Herunterladen von Prolink und ProcessViz Software müssen Sie einmalig ein Konto im Emerson Authorized Software Hub erstellen. Folgen Sie dem Link zum Software-Hub und erstellen Sie ein Konto. Anschließend wird Ihnen eine E-Mail zugesendet, die Ihnen den Zugang zu Ihrem Download ermöglicht.

Die ProLink Software von Micro Motion ist eine intuitive Windows-basierte Softwareanwendung, die Sie befähigt, auf alle für die Konfiguration, Beurteilung und Verwaltung Ihrer Micro Motion und Rosemount Durchflussmesssysteme erforderlichen Informationen zuzugreifen.

Micro Motion ProcessViz ist eine eigenständige Softwarelösung, die Rohdaten des Historians der Messumformer Micro Motion 5700, 4700, 1600 oder 4200 von Emerson erfasst und in einem benutzerfreundlichen grafischen Format darstellt, das eine Momentaufnahme des Durchflussprozesses darstellt. Die Software ist ein Tool zur Datenvisualisierung, das die Manipulation von Daten durch Techniker überflüssig macht und dadurch Zeit spart.

Betriebssystem
ProLink: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (mit Service Pack 1 oder höher). Hinweis: Windows XP (mit ServicePack 3 oder höher) ist mit ProLink III Version 4.3 oder älter kompatibel. Die Tablet-Version für iOS und Android ist im iOS Store und im Google Play Store verfügbar. Die Tablet-Version ist nur mit dem Messumformer mit konfigurierbaren E/A 5700 und mit Wi-Fi-Anzeigeoption kompatibel.
ProcessViz: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (mit Service Pack 1 oder höher).
Anforderungen an die Hardware
ProLink:
• Prozessor: Pentium 4 oder höher (min. 1 GHz, 2 GHz und höher empfohlen)
• Arbeitsspeicher (RAM): min. 1 GB, 2 GB und mehr empfohlen
• Speicherplatz: 1 GB für 32-Bit (x86) Windows, 2 GB für 64-Bit (x64) Windows
• CD-ROM-Laufwerk: 4× oder schneller
ProcessViz:
• Prozessor: Pentium 4 oder höher (min. 1 GHz, 2 GHz und höher empfohlen)
• RAM: min. 1 GB, 2 GB und höher empfohlen
Speicherplatz: 1 GB für 32-Bit (x86) Windows, 2 GB für 64-Bit (x64) Windows
• CD-ROM-Laufwerk: 4× oder schneller
Grafikanforderungen
ProLink und ProcessViz: Grafikkarte mit 24-Bit-Farbgrafiken oder höher, 1024 × 768 min. Bildschirmauflösung, 1280 x 800 oder höhere Bildschirmauflösung im Widescreen-Format bevorzugt
Kommunikationsprotokolle
ProLink: Protokoll (physikalische Ebene), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)

Merkmale

  • Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt für eine übersichtliche, präzise Datendarstellung
  • Einfache Darstellung der Kalibrier- und Konfigurationsdaten in einem ausdruckbaren Report für die schnelle Prüfung der Einrichtung eines Geräts.
  • Online-Tool zur Trenddarstellung von Prozessvariablen, um Möglichkeiten zur Prozessregelung aufzuzeigen
  • Verbesserte Anschlussmöglichkeiten durch Unterstützung von HART, Modbus und Modbus/TCP.
  • Ferndiagnose von Messsystemen mittels Modbus/TCP-Verbindung.
  • Gleichzeitige Ansicht der Prozessdaten mehrerer Messsysteme
  • Offline-Konfiguration reduziert die Anschlusszeit von Messsystemen in Ex-Bereichen.
  • ProLink III Basic und ProcessViz Software wird mit jedem Messsystem geliefert
  • Online-Tool zur Trenddarstellung von Prozessvariablen, um Möglichkeiten zur Prozessregelung aufzuzeigen
  • Sofortige Visualisierung von rohen Prozessdaten
  • ProcessViz gibt dem Kunden die Funktionen und Fähigkeiten zur Identifizierung und Lösung von Prozessproblemen an die Hand
  • Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt für eine übersichtliche, präzise Datendarstellung

Dokumentation und Zeichnungen