Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-CMF010H Sensor and 4700 Transmitter

Micro Motion™ ELITE Coriolis Messsystem bestehend aus CMF010H Sensor und 4700 Messumformer

Spezifikationen

Micro Motion Coriolis Messsystem Elite CMF010H, 0,1 In. (DN2), Nickellegierung C22
Genauigkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
±0,10 % des Messwerts (Standard)±0,05 % des Messwerts (optional)
Wiederholbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
±0,05 % des Messwerts (Standard)±0,025 % des Messwerts (optional)
Genauigkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
±0,10 % des Messwerts (Standard)±0,05 % des Messwerts (optional)
Wiederholbarkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
±0,05 % des Messwerts (Standard)±0,025 % des Messwerts (optional)
Genauigkeit Massedurchfluss (Gas)
±0,35 % des Messwerts
Wiederholbarkeit Massedurchfluss (Gas)
±0,20 % des Messwerts
Genauigkeit Dichte (Flüssigkeit)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (Standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (optional)
Reproduzierbarkeit Dichte (Flüssigkeit)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (Standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (optional)
Genauigkeit Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
225 barg (3,263 psig)
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutzart
•EMV Einflüsse
Micro Motion™ 4700 Coriolis Messumformer mit konfigurierbaren Eingängen und Ausgängen
Umgebungsbedingungen
Betrieb: -61 °F (-52,0 °C) bis 149 °F (65,0 °C)
Speicher: -61 °F (-52,0 °C) bis 185 °F (85,0 °C)
Zulässige Vibrationen
Entspricht IEC 60068-2-6, Wobbeln, 5 bis 2 000 Hz, bis zu 1,0 g.
Gehäuse
Messumformer NEMA 4X (IP66/67/69) Polyurethan-beschichtetes Aluminium
Luftfeuchtigkeitsbereich
Die Feuchtigkeitsgrenzen liegen bei 5 bis 95 % relativer Feuchte, nicht kondensierend bei -40 °F (-40,0 °C) bis 149 °F (65,0 °C).
Linearität
0,015 % Messspanne, Messspanne = 16 mA
Eingangssignal
Eingang/Ausgang: bis zu 3 Paar Anschlussklemmen für Messumformereingang/-ausgang und digitale Kommunikation. Schraubanschlussklemmen geeignet für Massiv- und Litzendraht, 26 AWG (0,129 mm²) bis 14 AWG (2,08 mm²).
Sensortyp
  • 4-adrige, externe Montage – 4 Anschlussklemmen für den Anschluss an den 4-Leiter-Sensor
  • 9-adrige, externe Montage – 9 Anschlussklemmen für den Anschluss an den 9-Leiter-Sensor
Service
  • (Hart) Zwei Clips für den temporären Anschluss an den Service-Port
  • Ein USP, an den handelsübliche USB-Geräte und USB-Kabel angeschlossen werden können
Spannungsversorgung
Universal (selbstschaltend) mit einem Versorgungsspannungsbereich von:
  • 18 VDC bis 100 VDC
  • 85 VAC (effektiv) bis 250 VAC (effektiv)
  • 1 Paar Anschlussklemmen für AC- oder DC-Spannungsversorgung
  • Gehäuse
    NEMA 4X (IP66/67) Polyurethan-beschichtetes Aluminium. Lieferbar mit 1/2-Zoll NPT- oder M20-Schutzrohranschlüssen
    Gewicht
    • Ausführung mit integrierter Halterung: 2,939 kg (6.48 lb)
    • Ausführung für externe Montage 8,21 lb (3,724 kg)
    Kabelverschraubungen
    Zwei 1/2 in. NPT- oder M20x1,5-Leitungseinführungen mit Innengewinde
    Montage
    • Erhältlich mit integrierter Montage an folgenden Coriolis Sensoren: CMF200–CMFHC4, CMFS007–CMFS150, F025–F400, G025–G300, H025–H400, R025–R300, T025–T150
    • Erhältlich mit externer Montage an folgenden Coriolis Sensoren: CMF010–CMFHC4, CMFS007–CMFS150, F025–F400, G025–G300, H025–H400, HPC007–HPC020, T025–T150
    Anzeige/Bedieninterface
    • Standard-Bedienerinterface mit LCD-Anzeige
    • Anzeigeoption mit Bluetooth® Wireless-Technologie lieferbar, mit einer typischen Reichweite von 49 ft (14,94 m)
    • Ohne Anzeige

    Merkmale

    Micro Motion Coriolis Messsystem Elite CMF010H, 0,1 In. (DN2), Nickellegierung C22
    • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
    • Messintegritätsgewissheit in Echtzeit und im Prozess durch Smart Systemverifizierung.
    • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
    • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
    • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
    • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: –240 °C bis 350 °C (–400 °F bis 662 °F) und bis zu 414 barg (6 000 psig)
    • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichgenauen Verkehr.
    • Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
    • Interagieren Sie mit unserem 3D-Modell, um mehr über unsere ELITE Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte zu erfahren.
    Micro Motion™ 4700 Coriolis Messumformer mit konfigurierbaren Eingängen und Ausgängen
    • Der Micro Motion 4700 Messumformer mit konfigurierbaren Ein- und Ausgängen ermöglicht die Verwendung zuverlässiger und präziser Micro Motion Coriolis Messsysteme für Ihre Durchflussmessungsanwendung und bietet Flexibilität bei Ausgängen und Diagnosen. Die Coriolis Messsysteme bieten eine genaue und reproduzierbare Messung bei gleichzeitiger Kostensenkung.
    • Die kompakte Ausführung für die integrierte Montage des Messumformers spart Energiekosten und Platz und ermöglicht die Verwendung in integrierten Systemen und Skids.
    • Die direkte Massemessung verbessert die Prozessüberwachung und reduziert die Anzahl der benötigten Messgeräte.
    • Smart Meter Verification™ bestärkt Ihr Vertrauen in die Leistung Ihres Messsystems.
    • Eine Nullpunkt-Verifizierung bestätigt die Kalibrierung und zeigt an, wann ein erneuter Nullpunktabgleich erforderlich ist.
    • Der einfache Zugriff auf eine detaillierte Historie der Messungen gewährt einen wertvollen Einblick in Ihren Prozess und ermöglicht so eine verbesserte Störungssuche und Prozessoptimierung.
    • Die Echtzeit-Anzeige von mehrphasigen Durchflussereignissen ermöglicht eine bessere Prozesssteuerung.
    • Eine hochgenaue Dichtemessung reduziert oder eliminiert Abfallprodukte in Ihrem Prozess, während der eingebettete Historian 11 Tage lang jede Sekunde und ein Jahr lang alle fünf Minuten Störungen und Prozessabweichungen aufzeichnet.
    • Die spezielle Konstruktion reduziert den für die Installation und den Betrieb des Durchflussmessgeräts erforderlichen Zeitaufwand und das hierzu notwendige Fachwissen.
    • SIL2/3-fähig (sowohl einzelne als auch mehrere Messgeräte) gemäß IEC 61508.
    • Optionaler Wireless THUM™ Adapter maximiert die Installations- und Einsatzflexibilität.

    Dokumentation und Zeichnungen

    Micro Motion Coriolis Messsystem Elite CMF010H, 0,1 In. (DN2), Nickellegierung C22
    Micro Motion™ 4700 Coriolis Messumformer mit konfigurierbaren Eingängen und Ausgängen