Micro Motion-P-Coriolis-LNG

Micro Motion LNG-Dosiersystem der neuen Generation

Produktbeschreibung

Das LNG-Dosiersystem verfügt sowohl über ein Flüssigkeitsabgabe- als auch ein Gasrückführungs-Messgerät, die nahtlos in einen einzelnen Messumformer integriert sind, um eine komplette Messlösung für die Abgabe von LNG in einem einzelnen Paket bereitzustellen.

iec-ex

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
Flüssigkeitsabgabe-Durchflussrate
1200-18.000 kg/h (2646-39.683 lb/h)
Gasrückführungs-Durchflussrate
120-1800 kg/h (265-3968 lb/h)
Massedurchflussgenauigkeit
±0,5 % des Batch (Flüssigkeit) /±0,5 % des Batch (Gas)
Massedurchfluss-Reproduzierbarkeit
±0,25 % des Batch (Flüssigkeit) / ±0,5 % des Batch (Gas)
Druckbereich
50 barg (725 psig)
Temperatur des Prozessmediums
-196 °C – 60 °C (-320 °F – 140 °F)
Messspannenverhältnis
15:01

Merkmale

  • Da sowohl das Befüllungs- als auch das Gasrückführungs-Messgerät in einen einzigen Messumformer integriert sind, bietet dieses System eine komplette Messlösung für die Abgabe von LNG.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht platzsparende Installation
  • 2-in-1-Dual-Core-Prozessor mit eingebauter Sicherheitsbarriere vereinfacht die Verkabelung
  • Steckverbindung in Luftfahrtqualität verbessert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • Ausgezeichnete Messergebnisse in Zweiphasen-Strömungsbedingung ermöglichen die Bewältigung der Herausforderungen von eingeschlossenem Gas
  • Vermeidung bewegter Teile, die im Laufe der Zeit verschleißen können, sorgt für zuverlässige und reproduzierbare Messungen
  • Durch Drittagentur zertifizierte Leistungsmerkmale und Zulassung für den eichpflichtigen Verkehr sichern die Einhaltung lokaler Anforderungen

Dokumentation und Zeichnungen