Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS H736 4-Beam Measurement for Liquid Hydrocarbons

Flexim FLUXUS H736 – Vierstrahl-Durchflussmesser für flüssige Kohlenwasserstoffe

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS H736 Durchflussmesser kombiniert hochpräzise digitale Signalverarbeitung mit den bewährten Vorteilen der eingriffsfreien Ultraschalltechnologie: einfache Installation, Nachrüstbarkeit, hohe Genauigkeit und hervorragende Leistung. Mit 4 in Reflexanordnung montierten Ultraschallsensoren durchlaufen die Ultraschallsignale das flüssige Fluid auf 8 unabhängigen Schallwegen, sodass der Durchfluss in bis zu 4 Ebenen des Rohrbereichs gemittelt werden kann. In dieser eingriffsfreien Messanordnung kompensiert der H736 Querströmungseffekte an ungünstigen Montageorten, z. B. in der Nähe von Bögen, Krümmern und anderen Störstellen, wo es keine ausreichend langen geraden Einlaufstrecken gibt.
Der im H736 integrierte HPI-Rechner ermittelt die API-Dichte, Betriebsdichte, Normdichte und kinematische Viskosität. Die gemessenen Volumenströme werden automatisch gemäß den Industriestandards ASTM1250, GPA TP25, D4311 und ISO 91 temperatur- und druckkompensiert.

Prozessmedium
Verschiedene Kohlenwasserstoffe
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s
Durchflusskanäle
4
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s, abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
Spannungsversorgung
90-264 VAC
11-32 VDC
Rohrgröße
6 bis 6.500 mm
Druckbereich
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +240 °C / WI: -200 bis +630 °C
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
M-Bus
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die Technische Spezifikation herunter.

Merkmale

  • Prozesseingänge (Druck und Temperatur) für Applikationen in der kohlenwasserstoffverarbeitenden Industrie und Normvolumenstrommessung gemäß den Industriestandards ASTM1250, GPA TP25, D4311 und ISO 91
  • Präzise und zuverlässig – eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmessung auf dem neuesten Stand der Technik
  • Erweiterte Durchfluss- und Analysefunktionen – automatische Fluid- und Interface-Erkennung
  • Normvolumenstromkompensation – Druck- und Temperatureingänge
  • Robust – ausgereifte, stabile Montagevorrichtungen und für ATEX/IECEx-Zone 1 und FM Class I Div. 1 zugelassene Sensoren
  • Hohe Messdynamik – Messung auch bei sehr niedrigem Durchfluss möglich
  • Bidirektionale Durchflussmessung.
  • Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Kompensation von Querströmungseffekten dank gepaarter Sensoren
  • Integrierte synchrone Mehrkanalmessung zur optimalen Kompensation gestörter Strömungsprofile
  • Flexim's Advanced Meter Verification – jederzeit genaue Informationen zur Funktionsfähigkeit Ihres Durchflussmessers

Dokumentation und Zeichnungen