Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS H721 Ultrasonic Flow Meter Standard Volume Flow

Flexim FLUXUS H721 – eingriffsfreier Ultraschalldurchflussmesser für die Normvolumenstrommessung

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS H721 ist ein Durchfluss- und Analysemesssystem für die kohlenwasserstoffverarbeitende Industrie (HPI: Hydrocarbon Processing Industry). Dieser ausgereifte und hochgenaue eingriffsfreie Durchflussmesser kombiniert präzise Ultraschall-Durchfluss- und -Schallgeschwindigkeitsmessung mit erweiterten Berechnungs- und Diagnosefunktionen. Der integrierte HPI-Rechner ermittelt die API-Dichte, Betriebsdichte, Normdichte und kinematische Viskosität. Die gemessenen Volumenströme werden automatisch gemäß den Industriestandards ASTM1250, GPA TP25, D4311 und ISO 91 temperatur- und druckkompensiert, was eine präzise und dynamische Normvolumenstrommessung von flüssigen Kohlenwasserstoffen ermöglicht.

Prozessmedium
Verschiedene Kohlenwasserstoffe
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
24 Vdc
12 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Spannung
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Erweiterte Durchfluss- und Analysefunktionen – automatische Fluid- und Interface-Erkennung
  • Normvolumenstromkompensation – Druck- und Temperatureingänge
  • Hohe Temperaturstabilität – driftfrei Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation
  • Robust – ausgereifte, stabile Montagevorrichtungen und für ATEX/IECEx-Zone 2 und FM Class I Div. 2 zugelassene Sensoren
  • Hohe Messdynamik – Messung auch bei sehr niedrigem Durchfluss möglich
  • Bidirektionale Durchflussmessung.

Dokumentation und Zeichnungen