Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G831 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-HT für die Hochtemperatur-Dampfmessung in explosionsgefährdeten Bereichen

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS G831 ST-HT misst den Durchfluss von Dampf eingriffsfrei von der Außenseite des Rohrs. Das akustische Messverfahren ist unabhängig von der Flussrichtung und überzeugt durch eine außerordentlich hohe Messdynamik von bis zu 10:1. Es gewährleistet eine präzise bidirektionale Durchflussmessung ganz ohne bewegliche Teile. Die Ultraschallsensoren werden mit breiten Spannbändern aus Edelstahl oder unserer patentierten Montagevorrichtung für hohe Temperaturen (WaveInjector®) am Rohr befestigt und in robusten Edelstahlgehäusen montiert. Dank der eigensicheren Prozesseingänge für Druck und Temperatur am Standort des Messumformers kann der FLUXUS G831 ST-LT den Volumen- und Massenstrom von Satt- und Heißdampf bis 630 °C (1.166 °F) in explosionsgefährdeten Bereichen messen.

Medium
Gesättigter Dampf und Heißdampf
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±3 bis 4 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit
±1 bis 3 % des Messwerts
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div. 1
FM Class 1 / Div. 2
ATEX / IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
20–32 Vdc
Rohrgröße
10 bis 900 mm (0,39 bis 35,4 in.)
Druckbereich
1 bis 220 barg (15 bis 3 190 psig)
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis 240 °C (-40 bis +464 °F) / WI: -200 bis 630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv (optional Ex-ia)
4–20 mA HART aktiv/passiv (optional Ex-ia)
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (optional Ex-ia)
4–20 mA (optional Ex-ia aktiv)
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (optional Ex-ia)
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX/IECEx-Zone 1 und FM Class I Div. 1)
  • Kein Druckverlust, keine Rohrarbeiten, keine Prozessunterbrechung
  • Hohe Messdynamik
  • Unkomplizierte und kosteneffiziente Nachrüstung

Dokumentation und Zeichnungen