Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G80X SIL G Functional Safety

Funktionale Sicherheit mit dem Flexim FLUXUS G80X SIL

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS G80X SIL ist seit jeher das Durchflussmessgerät erster Wahl, wenn es um präzise Messungen unter rauen Bedingungen geht, z. B. bei der Durchflussmessung von hochdruckbeaufschlagten, aggressiven, toxischen oder hochexplosiven gasförmigen Fluiden. Die SIL-2-Zertifizierung des eingriffsfreien Durchflussmessers gilt für das gesamte Messsystem aus Messumformer und Sensoren.

Medium
Alle Gase
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,5 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
1
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div. 1
FM Class 1 / Div. 2
ATEX / IECEx Zone 1
Spannungsversorgung
100–230 Vac
20–32 Vdc
Rohrgröße
7 bis 1 600 mm (0,28 bis 63 in.)
Druckbereich
1 barg (15 psig) bis unbegrenzt
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +100 °C (-40 bis 210 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Eingang
Kommunikationsprotokoll
RS-232
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Explosionsgeschütztes Feldgerät
  • Unkomplizierte Nachrüstung im laufenden Betrieb
    Ideal zur nachträglichen Erhöhung der Sicherheit
    Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei Ausfall einer Inline-Messung
  • Umfassende Zertifizierung
    Sensoren, Befestigung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Sehr breites Anwendungsspektrum
    Messumformer und Sensoren für die Durchflussmessung von Gasen
  • Unkomplizierte Nachprüfung
    Schnelle und einfache Funktionstests
    Überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
    Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
    Ausführliche Informationen über Zertifizierungsverfahren und -umfang

Dokumentation und Zeichnungen