Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G601 CA Energy Compressed Air Thermal Energy Meter

Flexim FLUXUS G601 CA Energy für die Messung von Druckluft und Wärmeenergie

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G601 CA Energy ist das ideale Hilfsmittel für die Erfüllung kompletter energieeffizienter Aufgaben sowohl in der Industrie als auch im Gebäudemanagement (gemäß der Normen DIN ISO 50001): Es ermöglicht die Messung von Druckluftdurchfluss sowie die Überwachung der Wärmeenergiemengen und die Durchflussbestimmung von flüssigen oder gasförmigen Medien jeder Art mit nur einem tragbaren Gerät. Entwickelt, um die gesamte Druckluftinfrastruktur zu inspizieren, die Anlagen auszugleichen, an fast jedem einzelnen Abschnitt zu messen, die Effizienz von Verdichtern zu bestimmen und nicht zuletzt Leckagen zu quantifizieren und zu lokalisieren. Das Gerät misst bei einem Innendurchmesser von DN6 bis zu DN2100, bei einem Normaldruck von mindestens 3 bar.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % MW. ±0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % MW. ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 75 ft/s für Flüssigkeiten
0,03 bis >100 ft/s für Gase (abhängig von der Rohrnennweite)
Spannungsversorgung
Li-Ion, 7,2 V / 4,5 Ah, > 14 Stunden Betriebszeit
Ausgang
2 x Strom, 2 x binär
Eingang
2 x Pt1000, 2 x Strom

Merkmale

  • Nicht-intrusive, präzise Messung für bidirektionalen, höchst dynamischen Durchfluss von Druckluft, Gas, Flüssigkeiten und Wärmeenergie
  • Ideal für Innenrohrdurchmesser von DN6 bis DN2100 (DN6000 für Flüssigkeiten) und Drücke von 3 bar und höher (bei Kunststoffrohren atmosphärischer Druck und darunter)
  • Tragbarer, benutzerfreundlicher Durchflussmessumformer mit zwei Durchflusskanälen, mehreren Ein-/Ausgängen und integriertem Datenlogger mit serieller Schnittstelle
  • Automatisches Laden von Kalibrierdaten und Messwandlererkennung reduzieren die Einrichtungszeiten und liefern präzise, langfristig stabile Ergebnisse
  • Lithium-Ionen-Akku für über 14 Stunden Messbetrieb
  • Bewährte Clamp-on-Technologie, staub- und feuchtigkeitsbeständige Messwandler
  • Sensor für Wandstärkenmessungen lieferbar
  • QuickFix für schnelle Montage des Durchflussmessumformers unter schwierigen Bedingungen
  • Integrated data logger and powerful FluxDiag software for readout and reporting.

Dokumentation und Zeichnungen