Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F70X SIL Functional Safety Flow Meter

Flexim FLUXUS F70X SIL Durchflussmessgerät für funktionale Sicherheit

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F70X SIL Durchflussmessgerät ist seit jeher die erste Wahl, wenn es darum geht, unter schwierigen Bedingungen genaue Messungen durchzuführen, z. B. bei der Durchflussmessung von unter hohem Druck stehenden, aggressiven, toxischen oder hochexplosiven flüssigen Medien. Die SIL2-Zertifizierung des Durchflussmessgeräts F70X SIL Durchflussmessgeräts ohne Prozesseingriff gilt für das gesamte Messsystem, d. h. die Messumformer und die Messwandler.

Zertifizierungen/Zulassungen
FLUXUS F70X: Zugelassen für Class I, Div. 1, ATEX, IECEx Zone 1, IP66, Gehäuse in Aluminium- oder Edelstahlausführung – für Offshore-Einsatz geeignet
Messgrößen
Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit
Betriebstemperatur
Messumformer: 14 °F bis 140 °F
Zertifizierungen/Zulassungen
bis NEMA4X (IP68), strahlungsbeständige Messwandler erhältlich
Temperaturbereich
Rohrwand: -40 °F bis 390 °F (-275 °F bis 1 100 °F mit Montagehalterung WaveInjector für Hochtemperaturanwendungen)
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 80 ft/s
Rohrnennweite
1/4 in. bis 500 in.
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): Mit Standardkalibrierung: ±1,6 % des Messwerts ±0,01 m/s
Mit erweiterter Kalibrierung (optional): ±1,2 % des Messwerts ±0,01 m/s
Mit Feldkalibrierung: ±0,5 % des Messwerts ±0,01 m/s
Genauigkeit
± 0,5 % des Messwerts ± 0,01 m/s
Reproduzierbarkeit
±0,5 % des Messwerts, ±0,03 ft/s
Kapazität
Datenlogger: >100 000 Werte: alle Mengen, summierte Messungen und Diagnose
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Spannungsversorgung
100 bis 240 VAC / 50 bis 60 Hz oder 20 bis 32 VDC
System configuration and installation
-

Merkmale

  • Einfache Nachrüstung im laufenden Betrieb
    ideal für eine nachträgliche Erhöhung der Sicherheit
    ideal zur Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei fehlgeschlagener Inline-Messung
  • Umfassende Zertifizierung
    Messumformer, Klemmvorrichtung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Extrem breites Anwendungsspektrum
    Messumformer und Messwandler für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen
    Die SIL-Zertifizierung umfasst auch die WaveInjector-Technologie für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bei extremen Temperaturen von –190 °C bis +650 °C
  • Unkomplizierte Testwiederholungen
    einfache Funktionstests in kürzester Zeit
    überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
    Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
    vollständige Informationen zu den Zertifizierungsverfahren und zum Anwendungsbereich

Dokumentation und Zeichnungen