Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F601 The Portable Multi-Functional Flow Meter

Flexim FLUXUS F601 – portabler eingriffsfreier Durchflussmesser für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Der portable Clamp-on-Durchflussmesser Flexim FLUXUS F601 ist in 5 Minuten einsatzbereit und die perfekte Wahl für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die Prüfung und Überwachung von Messstellen ohne festinstallierte Geräte oder als temporärer Ersatz eines stationären Durchflussmessgeräts.

Der Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 25 Stunden Messbetrieb. Sorgsam gepaarte Sensoren sowie hochentwickelte Algorithmen zur Erkennung von Rohrwandsignalen oder zur Korrektur der Sensorposition sorgen für eine hochpräzise und zuverlässige Messung auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,02 ft/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 82 ft/s
Zertifizierungen/Zulassungen
nur in sicherem Bereich
Spannungsversorgung
Li-ION 7,2 V / 6,2 Ah Betriebszeit >25 h
Messwandler erhältlich
Scherwelle
Rohrgröße
0,24 in. bis 255,9 in.
Temperaturbereich
-40 °F bis +392 °F / WI: -328 °F bis +1 112 °F
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Pt100/Pt1000
4–20 mA passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU

Merkmale

  • Portabler eingriffsfreier Durchflussmesser für Flüssigkeiten
  • Robuste Ausführung für raue Umgebungsbedingungen in der Industrie (standardmäßig mit zwei Durchflussmesskanälen)
  • Schnell messbereit: dank Plug-and-Play-Sensorerkennung (EPROM) keine Nullpunktkalibrierung erforderlich
  • Höchste Flexibilität über ein breites Anwendungsspektrum mit nur zwei Sensorpaaren
  • Bidirektionale Messung für nahezu alle Rohrmaterialien und flüssigen Fluide (umfangreiche interne Datenbank)
  • Präzise und zuverlässige Messung auch unter schwierigen Durchflussbedingungen (z. B. bei Abwasser) dank des neuen HybridTrek-Modus
  • Bewährte Clamp-on-Technologie, staub- und feuchtigkeitsbeständige Sensoren
  • Sensor für Wanddickenmessung verfügbar
  • Integrierter Messwertspeicher und leistungsstarke Software FluxDiag zur Datenanzeige und Berichterstattung

Dokumentation und Zeichnungen