Fisher-P-NXV

Fisher™ Whisper™ NXV Innengarnitur

Produktbeschreibung

Die Fisher Vee-Ball-Ventile (V150, V200 und V300) mit Whisper Innengarnitur kombinieren die Effizienz eines Drehstellventils mit der akustischen Dämpfungsfähigkeit der Whisper-Technologie und bieten so eine verbesserte Leistung bei Anwendungen, bei denen aerodynamische Geräusche ein Problem darstellen. Die Fisher Whisper Innengarnitur kann für Gas- und Dampfanwendungen verwendet werden, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, die ein Sicherheitsrisiko für das Personal darstellen und Vibrationen in der Rohrleitung verursachen.

Kritischer Betrieb
Lärmbekämpfung
Durchfluss-Charakteristika
Modifiziert gleichprozentig
Ventilgrößen
NPS 4, NPS 6, NPS 8
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Druckklasse
ASME Class 150, ASME Class 300, ASME Class 600
Druckklasse
PN, ASME
Werkstoff
Edelstahl 316L
Prozessmedium
Gas, Dampf oder Dunst
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Whisper NXV Performance — Je nach Betriebsbedingungen ist eine akustische Abschwächung von bis zu -20 dBA erreichbar.
  • Whisper NXV Fabrikation — Der additiv gefertigte Dämpfungseinsatz verfügt über eine robuste Schweißnaht, um die strukturelle Integrität mit der Kugel zu gewährleisten.
  • Ausgezeichnete Durchflusskennlinien – Präzise Konturierung der V-Schlitz-Kugel sorgt für einen annähernd gleichprozentigen Durchfluss.
  • Verbesserte Umweltverträglichkeit – Durch das ENVIRO-SEAL-Packungssystem können die Emissionen auf einen Wert unterhalb der von der EPA (Environmental Protection Agency, US-amerikanische Umweltschutzbehörde) festgelegten Grenze von 100 ppm (Parts per Million) begrenzt werden.

Dokumentation und Zeichnungen