Fisher-P-461

Selbstreinigendes Fisher™ Eckventil (Fisher 461 Sweep-Flo-Valve) mit erweitertem Ausgang

Produktbeschreibung

Das Fisher Sweep-Flo-Ventil 461 ist ein selbstreinigendes Eckventil mit erweitertem Auslass, das gewöhnlich in chemischen und Kohlenwasserstoffindustrien, in denen die Kontrolle von Rückständen von Öl oder anderen verkokenden Flüssigkeiten erforderlich ist, zum Einsatz kommt. Das 461 verfügt über eine Venturi-Kehle, die in Kraftwerken oder Schlammbetrieben, in denen es zu Druckabfällen und Flashing kommen kann, nützlich ist.

ped
Zulassungen
PED, CRN, NACE
Entscheidender Betrieb
Flashing, Kavitation, Ausgasung
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, modifiziert parabolisch
Werkstoff
WCC, LCC, CF8M, CF8C, Duplex
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Stumpfschweißnaht, RTJ, Hub
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Der erweiterte Auslass des Ventils verringert die Auslassgeschwindigkeit des Mediums, um bei korrekter Auswahl der Werkstoffe für die Innengarnitur Flashing, Ausgasung und Kavitationsschäden zu reduzieren.
  • Ein spezieller zylindergeführter Konturkegel bietet für Ventile mit Sitzweite zwischen 12,7 und 31,8 mm (0,5 bis 1,25 Zoll) eine gleichprozentige Micro-Form Ventilkennlinie und für Ventile mit Sitzweite zwischen 38,1 und 114,3 mm (1,5 bis 4,5 Zoll) eine modifiziert parabolische Ventilkennlinie.
  • Ein Anschluss an der Seite des Ventils ermöglicht das Spülen des Bereichs zwischen der Auskleidung und der Ventilkegelführung mit Öl, um Verkokung zu verhindern. Für Ventile mit verlängertem Oberteil ist außerdem ein optionaler Spülanschluss für das Oberteil verfügbar.
  • Für schwierigste Einsatzbedingungen ist eine Wolframkarbid-Innengarnitur verfügbar, die die Lebensdauer der Innengarnitur verlängern kann.
  • ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verbessern die Spindelabdichtung, um den Verlust von Prozessmedien zu verhindern. Diese Packungssysteme verfügen über eine vorgespannte PTFE- oder Graphit-ULF-Packung zur Reduzierung der Wartungsanforderungen der Packung.

Dokumentation und Zeichnungen