Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Zedi Roughneck

DeltaV™ SaaS SCADA Asset Protect​

Produktbeschreibung

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit und senken Sie Ihre Betriebskosten, indem Sie mit DeltaV SaaS SCADA Asset Protect, einer cloudbasierten Software für Anlagenverwaltung, die Steuerung Ihrer Feldgeräte optimieren. Mit dieser fortschrittlichen Softwarelösung für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (Health, Safety and Environmental, HSE) können Betreiber alle Anlagen in einem einzigen System überwachen und instandhalten. Dank verbesserter Erkenntnisse können Betreiber Maßnahmen für die vorbeugende Wartung implementieren, um Ausfallzeiten und unnötige Ausgaben zu vermeiden. Gleichzeitig wird der Zeitaufwand des Personals vor Ort reduziert und die Einhaltung der HSE-Anforderungen verbessert. Diese Software umfasst mehrere einzigartige Module, die einzeln oder in Kombination verwendet werden können, um die Effizienz in Ihrem gesamten Betrieb zu verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Ausrüstungen und deren Transport mit exaktem Standort- und Wartungsbericht für den Audit-Trail überwachen
  • Arbeitsaufträge für proaktive Reparaturen planen
  • Geräte mit einem Standort verknüpfen und Erinnerungen sowie Eskalationen einfach festlegen
  • Änderungswünsche und Compliance prüfen, genehmigen und dokumentieren
  • Rohrleitungsbestand und Lizenzprogramme verwalten und den Überblick über Vorfälle, Verfahren, Spezifikationen und Handbücher behalten
  • Ausrüstungen hinzufügen, bearbeiten und überwachen sowie entsprechende Berichte mit Einblick in Status und Zustand erstellen
  • Zu jedem Ausrüstungsteil Dokumente, Bilder und eine Checkliste beifügen
  • Ausrüstungen mit allen Verlaufsdaten von einem Standort zum anderen transportieren und verlagern.
  • Wartungspläne für Ausrüstungen und Statusbenachrichtigungen für Standorte erstellen
  • Unbegrenzte Anzahl von Benutzern, keine Platz- oder Standortlizenzen erforderlich
  • Kundendienst und Schulung ganzjährig rund um die Uhr
  • Mit mühelosen Updates den Zugriff zu jeder Zeit und an jedem Ort sicherstellen