Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-R415025587

Emerson Standalone Energy Manager Without Edge Gateway for 10 End Points (EMEA) R415025587

Produktbeschreibung

Der Emerson Energy Manager bietet eine innovative Lösung zur Echtzeitüberwachung des Energieverbrauchs in Produktionsanlagen. Mit dieser Technologie erhalten Kunden detaillierte Einblicke in den Energieverbrauch und die Kosten von energieintensiven Maschinen und Anlagen über mehrere Produktionslinien hinweg. Dadurch können fundierte Entscheidungen getroffen werden, um Energiekosten zu senken, die Energieeffizienz zu steigern und eine nachhaltige Betriebsweise zu fördern.

Die Energy Manager-App ist auf der Emerson Edge-Hardware vorinstalliert und lässt sich einfach einrichten. Sie erfasst relevante Daten von angeschlossenen Energiemessgeräten und stellt diese in übersichtlichen Dashboards dar. In Echtzeit visualisiert die App wichtige Informationen wie Energiebedarf, Energieverbrauch, zugehörige Kosten und CO₂-Emissionen.

Use-case Description
Energy Manager App software included with PACEdge license. Edge hardware not included.
Number of Endpoints
10
App Description
Energy Manager Software License with up to 10 End Points

Merkmale

  • Überwachung und Visualisierung des Energieverbrauchs: Erfassen und analysieren Sie den Energieverbrauch (kWh), den Leistungsbedarf (kW), die CO₂-Emissionen (kg) sowie die damit verbundenen Kosten über individuell definierbare Zeiträume.
  • Sie können den Energieverbrauch (kWh), den Leistungsbedarf (kW), die damit verbundenen CO2-Emissionen (kg) sowie die zugehörigen Kosten über ausgewählte Zeiträume hinweg berechnen und anzeigen.
  • Einfache und einsatzbereite Lösung: Die vorinstallierte Kombination aus Software und Hardware ermöglicht Ihnen einen schnellen Start bei der Überwachung Ihres Energieverbrauchs.
  • Umfassende Einblicke in Energieverbräuche: Visualisieren Sie den Energiebedarf verschiedener Anlagen und Produktionslinien, einschließlich einzelner Maschinen, für eine detaillierte Analyse.
  • Identifikation ineffizienter Betriebszeiten: Erkennen Sie Phasen mit unproduktiver Leistung, Spitzenlasten oder Zeiten mit geringer Aktivität, wie Wochenenden, um zwischen produktiven und unproduktiven Perioden zu unterscheiden.
  • Kontinuierliche Kontrolle von Energiebedarf und Anomalien: Überwachen Sie Anlagen auf Spannungs- und Frequenzschwankungen, erkennen Sie wiederkehrende oder isolierte leistungsbezogene Anomalien und verbessern Sie die Stabilität Ihrer Energieversorgung.
  • Das Energy Manager-Dashboard stellt automatisch detaillierte Tabellen mit Gesamtwerten für Energieverbrauch, Energiekosten und zugehörige CO2-Emissionen über verschiedene Zeiträume bereit.
  • Skalierbare Lösung: Der Energy Manager ermöglicht eine einfache Verbindung mit Energiemessgeräten wie RSTi-EP von Emerson sowie mit ausgewählten Geräten und Leistungsanalysatoren von Drittanbietern, um eine hohe Skalierbarkeit und flexible Integrationsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte

Dokumentation und Zeichnungen