Field Tools

Produktbeschreibung

Field Tools ist eine Windows® basierte Konfigurationssoftware-Suite, die konzipiert wurde, um Konfiguration und Wartung von Fernbedienungsterminals (RTU), Durchflusscomputern und HART® Geräten vor Ort durchzuführen. Sie können Messtechniker und -ingenieure vor Ort mit einem einzigen Software-Toolkit befähigen, alle notwendigen Konfigurationen und Wartungen durchzuführen.

Merkmale

  • Benutzerfreundlichkeit: mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche hergestellt.
  • Kostengünstig: teure Handheld-Konfiguratoren, HART Multiplexer oder Gateways entfallen.
  • Schnellere Konfigurations-, Inbetriebnahme- und Anlaufzeiten: schnelles und effizientes Ausführen von Gerätetests und -kalibrierungen ohne die Notwendigkeit für Modbus-Mapping.
  • Reduzierter Wartungsaufwand: Fehlersuche/-beseitigung aus der Ferne, indem Status- und Diagnoseinformationen überwacht werden.
  • Erhöhte Bedienersicherheit: Die Tanks müssen nicht bestiegen oder Ex-Bereiche nicht begangen werden, um einen physikalischen Geräteanschluss vorzunehmen.
  • Einzelnes, integriertes Softwaretool, um RTU und Durchflusscomputer zu konfigurieren (unterstützt ROC800-Serie, FloBoss 107- und ControlWave-Controller-Produkte).
  • Unterstützt HART Device Configurator (kabelgebundener und WirelessHART Messumformer).
  • Unterstützt Messumformer von Emerson und Drittanbietern und beinhaltet die Fähigkeit, HART Device Descriptor (DD)-Dateien hinzuzufügen.
  • Eingebaute AMS Wireless SNAP-ON™ für WirelessHART.
  • Unterstützt Plug-and-Play mit Auto Device Recognition (automatischer Scan nach HART Geräten, die mit dem Controller verbunden sind).
  • Arbeitet über das Distributed RTU™ Network von Emerson.