bCOM6-L2000 Intel v6 Xeon, robustes COM Express-Modul, Intel E3-1505Mv6, 3,0 GHz, 32 GB ECC

Produktbeschreibung

COM Express Computermodule sind perfekt für Erstausrüster, die Computer-Plattformen für Geräte in industrieller oder rauer Umgebung entwickeln. Sie sind von entscheidender Bedeutung, weil sie den gesamten Entwicklungszyklus verkürzen und die Validierungskosten senken. Erhältlich sowohl mit Intel- als auch AMD x86-Prozessoren.

Teilenummer
bC6L20H9D0ZHA
COMe-Produktfamilie
bCOM6-L2000 Intel V6 Xeon
CPU
Intel E3-1505Mv6 3,0 GHz
CPU-Leistung
45 W
Cores/Frequenz
4
Speicher
32 GB ECC
Speicher
nicht vorhanden
Ethernet
1 x 10/100/1000 BASE-T
USB
4 x USB 3.0, 8 x USB 2.0
Betriebssystem
Win-10, Linux, VxWorks werden unterstützt
Betriebstemperatur
0 bis +85 °C

Merkmale

  • Robustes Design mit aufgelötetem Prozessor und Speicher
  • Neueste Prozessoren mit Intel Core und Xeon Architektur
  • COM Express-konforme Grundgröße in der Bauart mit 6-Pinbelegung des Anschlusses
  • Dynamisches Wärmemanagement mit patentierter Kühltechnologie unterstützt einen hohen Betriebstemperaturbereich ohne Leistungseinbußen und Drosselung