DeltaV-P-Edge Environment

DeltaV Edge Environment

Produktbeschreibung

DeltaV™ Edge Environment ermöglicht einfachen und sicheren Zugriff auf DeltaV-Daten, die vor Ort oder in der Cloud für Überwachung, Analysen, Berichte oder andere Unternehmensanwendungen verwendet werden können, um Verbesserungen der Betriebseffizienz zu erzielen.

Kompatibilität
Deltav 14 und höher
Anzahl der unterstützten Datenelemente
20k, 100k, 300k
Unterstützte Aufzeichnungszeiträume
1s, 2s, 5s, 10s, 60s
Umgang mit Alarmen und Ereignissen
100 Ereignisse/Sekunde, 4K Spitzenalarm-Burst-Verarbeitung
Batch-Ereignisse
Unterstützt Daten von bis zu 4 aktiven Batch Executives, die jeweils bis zu 100 aktive Batches verwalten
Protokollunterstützung für Data Egress
REST API, OPC UA
Erforderliche Hardware
Edge Node Server, DeltaV Application Station Server
Optionale Hardware
Data Diode

Merkmale

  • DeltaV-Daten werden sicher mit einer vereinfachten Netzwerkarchitektur bereitgestellt, die die Kosten für Infrastruktur, Datenmanagement und Wartung senkt.
  • Der Datenkontext bleibt durch die DeltaV-Systemhierarchie erhalten und wird vor Ort oder im Unternehmen zur Verfügung gestellt.
  • Entwicklung neuer oder Bereitstellung vorhandener Anwendungen, die auf dem Edge-Knoten in einer verwalteten Umgebung für Visualisierungstools, Analysepakete und Datenmanipulation gehostet werden können.
  • Streaming von Informationen über Laufzeit, Konfiguration, Alarme und Ereignisse sowie andere Informationen nahezu in Echtzeit.
  • Das Angebot im Abonnement ermöglicht Flexibilität beim Datenstromvolumen.
  • Schnelles Konfigurieren oder Bearbeiten von Datenelementen zum Streamen und automatischen Synchronisieren von Aktualisierungen der DeltaV-Hierarchie.
  • Ideale Datenquelle für Data Lake und Unternehmensanwendungen.
  • Die Cloud-basierte Edge-Orchestrierung ermöglicht Zugriff auf die Verwaltung von Sicherheitspatches sowie einen Anwendungsmarktplatz und -bereitstellung und sorgt für einfache Wartung.

Dokumentation und Zeichnungen