Damcos-P-Indicators

Damcos™ Anzeigen

Produktbeschreibung

Prüfen Sie die Position Ihrer Stellantriebe für Marine-Anwendungen mit umfassender Genauigkeit. Damcos bietet einen Direktpositionsanzeiger (DPI), einen Durchflussrichtungsanzeiger (DFI) und einen Volumenpositionsanzeiger (VPI) an, die alle mit den Produkten des Damcos Programms kompatibel sind. Alle Anzeigearten sind für Auf/Zu-Anwendungen verfügbar DPI und VPI mit Druck-/Temperaturkompensation sind auch in analogen Anwendungen einsetzbar.

Produktprogramm
Aluminium, Messing, Edelstahl
Elektrische Rückführung
Elektrische Schaltung/Ohm-Potenziometer
Montage
675 bar

Merkmale

  • Direkter Indikator D/DPI, der eine direkte Anzeige an der Antriebsspindel liefert
  • Das Einstellen des D/DPI-Grenzwerts wird ohne Demontage vorgenommen
  • D/DPI könnten an unterschiedlichen Blocks montiert werden
  • Die Montage eines DPI in LPU wird nur mit der internen Verkabelung vorgenommen
  • Verwendung von Präzisionspotenziometer oder Mikroschalter
  • Die indirekte Anzeige VPI und DFI zeigt die Stellantriebbewegung über Fernüberwachung, die typischerweise auf einem Ventilblock mit Magnetventil angebracht ist.
  • Alle Anzeigen sind einfache elektrische Betriebsmittel und können in Gefahrenbereichen angebracht werden, wenn sie an eine Sicherheitsbarriere angeschlossen werden
  • Die VPI wird mit unterschiedlichen Getrieben geliefert, die der Antriebsgröße und der Rohrlänge entsprechen
  • Die VPI ist in unterschiedlichen Materialien und Einstellungen für trockene Installation und Installation auf Deck verfügbar
  • VPI ist mit Druck- und Temperaturkompensation verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen